Obcinak boczny do elementów elektroniki, szpiczasta głowica, bez wyżłowbienia, ze sprężyną rozwierającą, powierzchnia matowa, wersja wytłaczana
Narzędzia dla elektroników
Narzędzia dla elektroników z rodziny produktów MICROFOX to seria szczypiec do wszystkich czynności w dziedzinie elektroniki i elektromechaniki. Filigranowe i precyzyjne narzędzia dla elektroników nadają się doskonale do trudno dostępnych elementów płytek drukowanych. W celu ochrony czułych elementów elektronicznych zalecamy stosowanie wersji ESD wyposażonej w specjalne uchwyty.
Obcinak boczny dla elektroników ESD, okrągła głowica, bez fazy, ze sprężyną rozwierającą, bezodbiciowy i fosforowany, uchwyt 2-kompon., zdolność cięcia: średnica drutu miękkiego 0,2 - 2,0 mm; średniej twardości 1 mm
Obcinak boczny dla elektroników, szpiczasta główka, odchylona (21°), bez fazy, ze sprężyną rozwierającą,
Obcinak boczny dla elektroników, okrągła głowica, ze sprężyną rozwierającą, poler. na połysk i olejowane, uchwyt 2-kompon., zdolność cięcia: średnica drutu miękkiego 0,2 - 2,0 mm; średniej twardości 1,2 mm; twardego 0,5 mm
Szczypce ze zwężonymi końcówkami dla elektroników ESD, gładka pow. chwyt., ze sprężyną rozwierającą, bezodbiciowe i fosforowane, uchwyt 2-kompon.
Szczypce płaskie dla elektroników, gładka powierzchnia chwytająca, ze sprężyną rozwierającą
Szczypce ze zwężonymi końcówkami dla elektroników, wygięte pod kątem 45°, gładka powierzchnia chwytająca, ze sprężyną rozwierającą
Szczypce tnące dla elektroników, kątowe 20°, bez fazy, ze sprężyną rozwierającą
Szczypce ze zwężonymi końcówkami dla elektroników, wygięte pod kątem 45°, gładka pow. chwyt., ze sprężyną rozwierającą, bezodbiciowe i fosforowane, uchwyt 2-kompon.
Szczypce ze zwężonymi końcówkami dla elektroników, gładka powierzchnia chwytająca, ze sprężyną rozwierającą
Korzyści
- Ochrona elementów elektronicznych dzięki wersji ESD
- Wysoki stopień precyzji: niewielkie zakresy tolerancji przy produkcji
- Trwałość dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów i materiałów
- Kompleksowa oferta dzięki szerokiemu wyborowi produktów
Szczypce ESD do elektroniki
Narzędzia dla elektroników do ochrony przed ładunkami elektrycznymi
Chroń bardzo wrażliwe elementy elektroniczne przed wyładowaniem elektrostatycznym (ESD). Specjalne uchwyty szczypiec elektronicznych ESD składają się z przewodzącego tworzywa sztucznego. Dzięki temu energia elektrostatyczna jest odprowadzana powoli i w kontrolowany sposób.