Puszka czujników - urządzeń wyk., zastosowanie: Przemysł spożywczy, rodzaj przyłącza: Gniazdo M12 Stal nierdzewna, Ilość gniazd: 8, liczba biegunów: 5, kodowanie: A - standard, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: Tak, pnp; przyłącze przewodów zbiorczych: Przyłącze stałe 180°, PCW, długość przewodów: 5 m, ekranowanie: nie
Skrzynka czujników/urz. wykonawczych, styk żeński M12, 8 gniazd, 5-polowy, podwójne wyprowadzenia, wskaźnik stanu: tak, pnp, złącze przewodu zbiorczego: Złącze stałe 180°, PCW, długości przewodu: 10 m, ekranowanie: nie
"$pageName" na