Koncentratory M12 z szybką blokadą Push-Pull

Klik, klik, gotowe! Proste i bezpieczne podłączenie kabla zbiorczego i złącza bez użycia narzędzi.
Koncentrator M12 z szybką blokadą Push-Pull

Proste podłączenie bez śrub

Pasywne koncentratory stanowią połączenie między urządzeniami peryferyjnymi a sterownikiem PLC. Zapotrzebowanie na niezawodne i przyszłościowe połączenia kablowe rośnie ze względu na coraz większą sieć maszyn i systemów. Proste i bezbłędne podłączenie jest kluczowym czynnikiem niezawodnego działania systemu. Koncentratory M12 Push-Pull wyróżniają się intuicyjną instalacją bez użycia narzędzi. Kable zbiorcze i złącza M12 podłącza się wygodnie i bezpiecznie poprzez bezpośrednie wetknięcie. Zapewnia to znaczną oszczędność czasu i bezpieczne okablowanie.

Korzyści

  • Oszczędność czasu, montaż bez narzędzi dzięki wtykowej pokrywie przyłączeniowej z blokadą zatrzaskową
  • Łatwa instalacja kabla zbiorczego dzięki Push-in Technology
  • Szybka i bezpieczna instalacja złączy z szybką blokadą Push-Pull zgodnie z normą IEC 61076-2-010
  • Większa elastyczność dzięki złączom M12 do klasycznych złączy śrubowych lub złączy Push-Pull
  • Przejrzysta identyfikacja komponentów dzięki oznacznikom na pokrywie i gnieździe
Koncentrator M12 Push-Pull

Blokada zatrzaskowa bez narzędzi

Wtykowe przyłącze z pokrywą

Nowe koncentratory M12 do samodzielnego montażu oferują połączenie wtykowe z blokadą zatrzaskową. Połączenie to posiada pokrywę przyłączeniową zakładaną na gnieździe bez użycia śrub. Zaczepy zapewniają bezpieczne mocowanie. Pokrywę przyłączeniową można również zdjąć bez użycia narzędzi, jeśli zajdzie potrzeba jej wymiany. Aby otworzyć blokadę, wystarczy popchnąć zaczepy palcem.

Przyłącze przewodu Push-in

Proste i bezpieczne podłączenie dzięki Push-in Technology

Przyłącze przewodu Push-in

Kabel zbiorczy jest podłączany za pomocą terminali przyłączeniowych do PCB z przyłączem Push-in. Poszczególne przewody podłącza się bezpośrednio w punkcie połączenia bez użycia narzędzi. Specjalny kształt sprężyny przyłącza Push-in pozwala na łatwe wetknięcie przewodów. Wysoki docisk styku gwarantuje niezawodne połączenie elektryczne. W porównaniu do klasycznego przyłącza śrubowego znacznie skraca to czas i ułatwia instalację. Do wyboru jest połączenie stałe lub wtykowe przyłącze Push-in.

Szybka blokada M12 Push-Pull

Porty M12 z konturem duo do złączy z przyłączem śrubowym lub Push-Pull

Szybka blokada M12 Push-Pull

Znormalizowany system szybkiego blokowania M12 Push-Pull umożliwia szybką i bezpieczną instalację złączy poprzez proste mocowanie zatrzaskowe. Dzięki temu zaoszczędzisz nawet 80% czasu instalacji w porównaniu z połączeniem śrubowym. Dzięki konturowi duo, gwint M12 koncentratorów M12 Push-Pull jest kompatybilny wstecznie. Umożliwia to elastyczne okablowanie za pomocą klasycznych złączy śrubowych M12 lub innowacyjnych złączy M12 Push-Pull.

INSTALACJA CAŁKOWICIE BEZ NARZĘDZI
Poznaj koncentratory M12 Push-Pull

Jako ekspert w dziedzinie połączeń oferujemy wiodące technologicznie technologie przyłączeniowe. Innowacyjne koncentratory z szybkozłączami niewymagającymi narzędzi gwarantują nie tylko przyszłościowe okablowanie, ale także oszczędność czasu i niezawodną instalację.

Do produktów
Koncentratory M12 z szybkozłączem podłączanym bez użycia narzędzi
Szybka blokada M12 Push-Pull

Szybka blokada M12 Push-Pull

Szybka blokada M12 Push-Pull

Phoenix Contact oferuje szybką blokadę M12 Push-Pull, na której opiera się solidna koncepcja przyłączania do okablowania urządzeń i okablowania obiektowego. System Push-Pull zapewnia kompatybilność złączy różnych producentów i wyjątkowo łatwe podłączanie – wygodnie, bezpiecznie i łatwo.