Aprobata
Typ szyny nośnej
Prąd znamionowy
Min. przekrój (sztywny)
Min. przekrój (giętki)
Rodzaj przyłącza
Złącze rzędowe elementów kontr., z wbudowaną diodą P1000M, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, szerokość: 8,2 mm, kolor: szary
Złącze rzędowe elementów kontr., z wbudowaną diodą P1000M, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, szerokość: 8,2 mm, kolor: szary
Złączka przelotowa, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, szerokość: 8,2 mm, kolor: szary
Złącze rzędowe elementów kontr., z wbudowaną diodą P1000M, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, szerokość: 8,2 mm, kolor: szary
Złącze rzędowe elementów kontr., z wbudowaną diodą P1000M, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, szerokość: 8,2 mm, kolor: szary
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 8,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" na