Aprobata
Średnica kabla
Przekrój przewodu
Szczypce do cięcia kabli, do miedzi i aluminium o średnicy do 12 mm (do 35 mm²)
Szczypce do cięcia kabli, precyzyjne ostrza z makrozazębieniami, do miedzi i aluminium do 50 mm², sprawdzona zgodność z VDE 1000 V AC/ 1500 V DC
Szczypce do cięcia kabli, kątowe, do miedzi i aluminium o średnicy do 18 mm (do 50 mm²)
Szczypce do cięcia kabli, precyzyjne ostrza z makrozazębieniami, do miedzi i aluminium do 70 mm², sprawdzona zgodność z VDE 1000 V AC/ 1500 V DC
Szczypce do cięcia kabli, z funkcją grzechotkową do miedzi i aluminium o średnicy do 25 mm (do 185 mm²)
Szczypce do cięcia kabli, z funkcją grzechotkową do miedzi i aluminium o średnicy do 35 mm (do 240 mm²)
Obcinak zębatkowy do kabli, z funkcją grzechotkową do miedzi i aluminium o średnicy do 45 mm (do 300 mm²)
Obcinak zębatkowy do kabli, z funkcją grzechotkową do miedzi i aluminium o średnicy do 52 mm (do 300 mm²)
Dwuręczny obcinak zębatkowy do kabli, z funkcją grzechotkową do miedzi i aluminium o średnicy do 62 mm (do750 mm²)
Szczypce do cięcia kabli pierścieniowych, z funkcją grzechotkową do miedzi i aluminium o średnicy do 50 mm, do zbrojonych stalą przewodów CU/AL, do elastycznych lin stalowych o średnicy do 12 mm
"$pageName" na