Aprobata
Typ szyny nośnej
Liczba przyłączy
Szerokość
Min. przekrój (sztywny)
Kolor
Maks. przekrój (giętki)
Min. przekrój (giętki)
Maks. przekrój (sztywny)
Prąd znamionowy
Napięcie znamionowe
Złącze rzędowe elementów kontr., z wbudowaną diodą 1N4007, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 0,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, długość: 48,5 mm, szerokość: 5,2 mm, kolor: szary, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze rzędowe elementów kontr., z wbudowaną diodą 1N4007, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 0,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, długość: 48,5 mm, szerokość: 5,2 mm, kolor: szary, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze rzędowe elementów kontr., z wbudowaną diodą 1N5408, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 1,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, długość: 56 mm, szerokość: 6,2 mm, kolor: szary, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze rzędowe elementów kontr., z wbudowaną diodą 1N5408, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 1,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, długość: 56 mm, szerokość: 6,2 mm, kolor: szary, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze rzędowe elementów kontr., z wbudowaną diodą 1N4007, Prąd maks. określany jest przez diodę. Wbudowane: dioda 1N 4007, napięcie zaporowe: 1300 V, długotrwały prąd graniczny: 0,5 A., napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 0,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 3, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, szerokość: 5,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze rzędowe elementów kontr., z wbudowaną diodą 1N4007, Prąd maks. określany jest przez diodę. Wbudowane: dioda 1N 4007, napięcie zaporowe: 1300 V, długotrwały prąd graniczny: 0,5 A., napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 0,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 3, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, szerokość: 5,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze rzędowe elementów kontr., z wbudowaną diodą 1N4007, Prąd maks. określany jest przez diodę. Wbudowane: dioda 1N 4007, napięcie zaporowe: 1300 V, długotrwały prąd graniczny: 0,5 A., napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 0,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 4, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, szerokość: 5,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze rzędowe elementów kontr., z wbudowaną diodą 1N4007, Prąd maks. określany jest przez diodę. Wbudowane: dioda 1N 4007, napięcie zaporowe: 1300 V, długotrwały prąd graniczny: 0,5 A., napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 0,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 4, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, szerokość: 5,2 mm, kolor: pomarańczowy, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze rzędowe elementów kontr., z wbudowaną diodą 1N4007, Prąd maks. określany jest przez diodę. Wbudowane: dioda 1N 4007, napięcie zaporowe: 1300 V, długotrwały prąd graniczny: 0,5 A., napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 0,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 4, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, szerokość: 5,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze rzędowe elementów kontr., z wbudowaną diodą 1N5408, Maks. prąd określany jest przez diodę. Wbudowane: dioda 1N 5408, napięcie zaporowe: 1000 V, długotrwały prąd graniczny: 1,5 A, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 1,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 4, przekrój: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, szerokość: 6,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" na