Aprobata
Napięcie wejściowe
Rodzaj przyłącza
Zastosowanie
Zastosowanie
Maks. napięcie łączeniowe
PLC-INTERFACE do wysokich prądów załączeniowych, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../1 IC/ACT z przyłączami Push-in i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, maks. prąd załączeniowy do 130 A, 1 zestyk zwierny, napięcie wejściowe: 12 V DC
PLC-INTERFACE, składa się ze złączki bazowej PLC-BSC.../21-21/SO46/HI z połączeniem Push-in i wtykanego przekaźnika miniaturowego z zestykiem mocy, 2 zestyki przełączne, napięcie znamionowe wejściowe 230 V AC, zdefiniowane progi włączania i wyłączania
PLC-INTERFACE, składa się ze złączki bazowej PLC-BSC.../21HC/SO46/HI z połączeniami Push-in i wtykanych przekaźników miniaturowych do wysokiego prądu długotrwałego, 1 zestyk przełączny, napięcie znamionowe wejściowe 230 V AC, zdefiniowane progi włączania i wyłączania
PLC-INTERFACE do wysokich prądów załączeniowych, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../1 IC/ACT z przyłączami Push-in i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, maks. prąd załączeniowy do 130 A, 1 zestyk zwierny, napięcie wejściowe: 12 V DC
PLC-INTERFACE do wysokich prądów załączania, składa się ze złączki bazowej PLC-BSC.../ 1IC/ACT z przyłączami śrubowymi i wtykanego przekaźnika miniaturowego, do montażu na szynie DIN NS 35/7,5, maks. prąd załączania do 800 A, 1 zestyk zwierny, napięcie wejściowe 24 V DC
PLC-INTERFACE, składa się ze złączki bazowej PLC-BSC.../21-21/SO46/HI z przyłączem śrubowym i wtykanego przekaźnika miniaturowego z zestykiem mocy, 2 zestyki przełączne, napięcie znamionowe wejściowe 230 V AC, zdefiniowane progi włączania i wyłączania
PLC-INTERFACE, składa się ze złączki bazowej PLC-BSC.../21HC/SO46/HI z przyłączem śrubowym i wtykanych przekaźników miniaturowych do wysokiego prądu długotrwałego, 1 zestyk przełączny, napięcie znamionowe wejściowe 230 V AC, zdefiniowane progi włączania i wyłączania
PLC-INTERFACE, hybrydowy przekaźnik półprzewodnikowy wraz z przekaźnikiem obejściowym z przyłączami Push-in, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V AC – 253 V AC/10 A
PLC-INTERFACE, hybrydowy przekaźnik półprzewodnikowy wraz z przekaźnikiem obejściowym z zaciskiem śrubowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V AC – 253 V AC/10 A
PLC-INTERFACE do wysokich prądów długotrwałych, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21 HC z przyłączami Push-in i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, obciążalność prądowa trwała do 10 A, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe: 12 V DC
"$pageName" na