System prowadzenia kabli, z zamkniętym przegubem obrotowym, długość: 218 mm, szerokość: 68 mm, wysokość: 140,5 mm, średnica: 42 mm, kolor: szary
System prowadzenia kabli, z przegubem obrotowym do otwierania, długość: 218 mm, szerokość: 68 mm, wysokość: 140,5 mm, średnica: 42 mm, kolor: szary
Osłona, pakowane parami, długość: 214 mm, szerokość: 63 mm, wysokość: 54,5 mm, kolor: szary
"$pageName" na