Aprobata
Napięcie znamionowe IN (UL)
Prąd znamionowy IN (UL)
Łącznik magistrali do szyn nośnych, do montażu na szynie nośnej. uniwersalny od obudowy TBUS. Pozłacane styki, 5-biegunowe.
Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, Liczba potencjałów: 5, Liczba rzędów: 1, Liczba pinów na rząd: 5, ilość przyłączy: 5, rodzina produktów: MC 1,5/..-ST, wymiar rastra: 3,81 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, system wtyków: MINI COMBICON, Rygiel: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton
Uniwersalny Termination Carrier do redundancyjnego podłączenia 16 przekaźników sprzęgających MINI PSR SIL do kart wyjść cyfrowych, za pomocą 37-pinowego złącza D-SUB (połączenie 1:1)
Wiązka kablowa do transmisji sygnałów na Termination Carrier do przekaźników sprzęgających serii PSR-PC. Nadaje się do PSR-PC51-1NO-1NC-24DC-SC (nr art.: 2702522) i PSR-PC52-1NO-1NC-24DC-SC (nr art.: 1017062).
"$pageName" na