Drukarka laserowa do wydajnego znakowania oznaczników metalowych i plastikowych z rodzin produktów LS…; UCT…; UC…/PP…; UM…
Drukarki laserowe
TOPMARK NEO wyznacza nowe standardy w dziedzinie nadruku laserowego. Drukarka wykonuje błyskawicznie oznaczniki spełniające najwyższe wymagania. TOPMARK NEO może wykonywać nadruk na ponad 650 różnych materiałach, dzięki czemu jest najbardziej uniwersalną drukarką laserową do znakowania złączek szynowych, przewodów, kabli i urządzeń. Wyróżnia się łatwą i intuicyjną obsługą.
Zestaw składa się z oznaczarki laserowej TOPMARK NEO oraz systemu odsysającego TMN-EXTRACTION do wydajnego znakowania oznaczników metalowych i plastikowych z rodzin produktów LS…, UCT…, UC…/PP…, UM…
System filtracyjny i odsysający do efektywnego odciągania gazów i pyłów z emisji laserowej oznaczarki TOPMARK NEO.
Filtr wstępny do TOPMARK NEO, do wymiany
Filtr zawiesin, do wymiany
Wtyk obejściowy, wtyk D-SUB, 25-biegunowy do symulacji odciągu
Filtr z węglem aktywnym, do wymiany
Płyta adaptera do materiałów LS z 4 magnesami do punktowego mocowania lekkich materiałów opisowych
Dociskacz pierścienia uszczelniającego
Płytka zabezpieczająca do soczewki laserowej
Korzyści
- Łatwa obsługa dzięki wbudowanemu oprogramowaniu oraz bezpośredniemu importowi plików nadruku, a nawet danych graficznych
- Zapobieganie błędom dzięki automatycznemu rozpoznawaniu materiału i ustawianym parametrom lasera
- Krótkie czasy wykonania dzięki dużej prędkości nadruku oraz funkcji podawania i odkładania materiałów
- Właściwy nadruk laserowy do każdego zastosowania dzięki szerokiej gamie materiałów
- Znane menu na ergonomicznym wyświetlaczu dzięki jednolitemu oprogramowaniu dla wszystkich drukarek Phoenix Contact
TOPMARK NEO wykonuje wysokiej klasy nadruk laserowy. Drukarkę obsługuje się szybko i intuicyjnie za pomocą wygodnego wyświetlacza dotykowego, co nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności. Można stosować w niej różne materiały, co pozwana na elastyczne oznakowanie aplikacji.
Sprawdzenie efektu nadruku laserowego na drukarce laserowej TOPMARK NEO
Nadruk laserowy spełniający najwyższe wymagania
Dzięki unikalnej obsłudze materiałów i integracji oprogramowania do projektowania i drukowania PROJECT complete drukarka TOPMARK NEO o wydajności ponad 250 etykiet na minutę jest najszybszą w swojej klasie desktopową drukarką laserową do oznaczników.
- Na bazie impulsowej technologii lasera włóknowego z domieszkami iterbu
- Różne materiały: aluminium, stal, tworzywo sztuczne i folie
- Bezpośredni nadruk laserowy oznacza brak atramentu, brak taśmy barwiącej i brak tonera
- Trwały nadruk poprzez grawerowanie, odpuszczanie lub karbonizowanie
- Wysoka jakość: odpowiednia do kodów kreskowych, rozdzielczość 500 dpi
Do drukarki TOPMARK NEO jest dostępnych ponad 650 oznaczników ze stali nierdzewnej, aluminium, ABS, poliakrylanu i poliwęglanu.
Istnieją dwie możliwości nadruku na materiałach ze stali nierdzewnej:
- W przypadku metody usuwającej materiał, laser graweruje odpowiednią treść na oznaczniku.
- Przy nadruku metodą odpuszczania uzyskuje się przebarwienie, a powierzchnia metalu pozostaje gładka.
Karbonizowanie powoduje przyciemnienie materiału. Metodę tę stosuje się głównie do jasnych tworzyw sztucznych.