Drukarka termotransferowa do nadruku na materiałach kartonowych o rozdzielczości druku 300 dpi. Nadaje się zarówno do użytku stacjonarnego, jak i mobilnego dzięki 7-calowemu kolorowemu wyświetlaczowi dotykowemu ze zintegrowaną aplikacją "MARKING system" i wymiennym akumulatorem.
Drukarka przenośna
Drukarka przenośna THERMOMARK PRIME nadaje się nie tylko do użytku na biurku, lecz może wykonywać oznaczniki również bezpośrednio na miejscu montażu. Drukarka posiada wbudowane oprogramowanie do drukowania oznaczników i mocny akumulator, dzięki czemu jest całkowicie niezależna. Mobilne drukarki THERMOMARK GO SERIES to elastyczne i kompaktowe urządzenia, idealne do codziennej pracy personelu obsługi technicznej.
Przenośnika drukarka termotransferowa do oznaczników w formacie kasety. Drukarka jest przeznaczona do wykonywania nadruku na materiałach nienacinanych o szerokości do 24 mm.
Przenośnika drukarka termotransferowa do oznaczników w formacie kasety, z akcesoriami. Drukarka jest przeznaczona do wykonywania nadruku zarówno na etykietach nacinanych, jak i materiałach nienacinanych o szerokości do 24 mm
Przenośna drukarka termotransferowa do oznaczników w formacie kasety z akcesoriami w praktycznej walizce w sprawdzonym systemie L-BOXX. Drukarka jest przeznaczona do wykonywania nadruku zarówno na etykietach nacinanych, jak i materiałach w formacie ciągłym o szerokości do 24 mm.
Przenośna drukarka termotransferowa do oznaczników w formacie kasety z akcesoriami w praktycznej walizce w sprawdzonym systemie L-BOXX. Drukarka jest przeznaczona do wykonywania nadruku na materiałach w formacie ciągłym o szerokości do 24 mm.
Zasilacz z 4 adapterami do drukarki THERMOMARK GO i THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.
Zapasowy zasilacz do THERMOMARK PRIME, napięcie wejściowe 100 V AC ... 240 V AC/1,5 A/50 Hz ... 60 Hz, napięcie wyjściowe: 24 V DC/4,16 A
Kaseta z taśmą barwiącą, do THERMOMARK PRIME do nadruku produktów UCT..., US... i UM..., długość: 70 m, długość rolki: 70 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny
Torba na ramię na drukarkę przenośną THERMOMARK GO.K / THERMOFOX oraz niezbędne wyposażenie
Kufer transportowy do THERMOMARK PRIME z akcesoriami, materiałami oznaczeniowymi i eksploatacyjnymi. Kufer o profilu okrągłym z ramą aluminiową, bez wyposażenia
Korzyści
- Wbudowane oprogramowanie: łatwe wprowadzanie danych dzięki ekranowi dotykowemu i całkowicie zintegrowanemu oprogramowaniu do drukowania oznaczników
- Dodatkowe zasilanie: system zarządzania energią i wymienne akumulatory o wysokiej wydajności z możliwością ładowania
- Uniwersalne zastosowanie: duże spektrum materiałów obejmuje liczne produkty do najróżniejszych zastosowań w dziedzinie nadruku przemysłowego
Nowe produkty
Przenośna termotransferowa drukarka do kart
Elastyczne i bezpośrednie oznakowanie na miejscu
Drukarka THERMOMARK PRIME 2.0 jest przeznaczona do drukowania oznaczników w formacie karty. Dzięki zintegrowanej aplikacji MARKING system, 7-calowemu kolorowemu wyświetlaczowi dotykowemu i wymiennej baterii, drukarka może być obsługiwana intuicyjnie i nadaje się do użytku stacjonarnego i mobilnego bezpośrednio na miejscu.
Najważniejsze cechy
- Zintegrowane oprogramowanie do drukowania oznaczników – aplikacja MARKING system
- Wymienna bateria do użytku mobilnego
- Rozpoznawanie taśmy barwiącej, magazynku i materiału
- Dla wszystkich oznaczników na karcie UCT, US i UM
- Kolorowy ekran dotykowy 7"
- Niemal bezobsługowa technologia druku termotransferowego
- Rozdzielczość druku 300 dpi
Korzyści
- Proste projektowanie oznaczników przy użyciu wbudowanego oprogramowania aplikacji MARKING system
- 100% niezależności dzięki wymiennej ładowanej baterii
- Szybki i wydajny nadruk na karcie w czasie poniżej 8 sekund
- Automatyczne wykrywanie taśmy barwiącej, magazynku i materiału zapobiega błędnym nadrukom
- Prosta wymiana materiału i taśmy w czasie poniżej 10 s
THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO i THERMOMARK GO.K
Przenośne systemy drukowania THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO i THERMOMARK GO.K
Spójne oznakowanie i nadruk przemysłowy w rozległych obiektach i systemach wiąże się z dużym nakładem. Przenośne systemy drukowania dają większą swobodę i elastyczność przy realizacji zadań i procesów. Drukuj potrzebne oznaczniki przy biurku lub bezpośrednio w miejscu montażu. Z THERMOMARK PRIME 2.0 i rozwiązaniami z serii THERMOMARK GO możesz zrealizować różne zadania drukowania w łatwy i optymalnie dostosowany do Twoich wymagań sposób.
Wszechstronny system drukowania THERMOMARK PRIME 2.0
Wszechstronny samodzielny system drukowania THERMOMARK PRIME 2.0
Miejsca zastosowania oraz wymagania dotyczące oznaczeń przemysłowych są liczne i bardzo zróżnicowane: od scentralizowanego montażu przemysłowego po techniczne urządzenia zasilające bezpośrednio w środowisku aplikacji. Przenośna drukarka termotransferowa THERMOMARK PRIME 2.0 odpowiada na tę potrzebę wszechstronności dzięki szerokiej gamie oznaczników w formacie kart i arkuszy. Dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu i wydajnemu akumulatorowi można jej używać nie tylko przy biurku, ale także w terenie.
- Łatwe wprowadzanie danych dzięki 7-calowemu kolorowemu wyświetlaczowi dotykowemu i w pełni zintegrowanej aplikacji MARKING system do drukowania oznaczników
- Wymienna mocna bateria do użytku mobilnego
- Rozpoznawanie taśmy barwiącej, magazynku i materiału
- Oferta obejmuje różne oznaczniki do złączek szynowych, przewodów i kabli, urządzeń i instalacji
Elastyczne oznakowanie na miejscu dzięki THERMOMARK GO
Profesjonalne oznakowanie THERMOMARK GO
Przenośna drukarka etykiet THERMOMARK GO w połączeniu z aplikacją MARKING system pozwala na wykonywanie oznakowania przemysłowego bezpośrednio w miejscu instalacji. Do tworzenia oznaczników i sterowania drukarką można użyć smartfonu lub tabletu. THERMOMARK GO zadrukowuje również wstępnie nacięte etykiety, znane ze stacjonarnych systemów drukowania. Innowacyjna forma materiału umożliwia zadrukowanie każdej etykiety bez strat. materiału.
- Tworzenie oznaczników przemysłowych na miejscu instalacji: kompleksowa obsługa za pomocą smartfonu lub tabletu
- Łatwe oznakowanie: aplikacja MARKING system zapewnia wsparcie podczas całego procesu tworzenia oznacznika
- Nowoczesne interfejsy: bezprzewodowe połączenie z urządzeniem przez Bluetooth lub NFC
- Maksymalne możliwości zastosowania: dzięki licznym aplikacjom oraz wstępnie nacinanym etykietom oznakowanie staje się jeszcze prostsze
Tworzenie oznaczników bezpośrednio w środowisku aplikacji
Aplikacja MARKING system
Aplikacja MARKING system udostępnia specjalny mobilny interfejs do inteligentnego wyboru i tworzenia plików oznaczników. Dzięki temu można korzystać z najczęstszych funkcji oznakowania, które zostały specjalnie zoptymalizowane dla aplikacji mobilnej. W połączeniu z akumulatorowymi mobilnymi systemami drukowania tworzenie czytelnych i trwałych oznaczników jest dziecinnie proste. Przy użyciu Application Guide można również w kilku krokach znaleźć odpowiednie oznaczniki dla swoich wymagań. Aplikacja jest dostępna na urządzenia mobilne z systemem Android i iOS i można z niej korzystać w trybie offline. Wyróżnia się intuicyjną obsługą oraz najnowocześniejszą komunikacją. Jest dostępna w 19 językach.
Solidna drukarka przenośna THERMOMARK GO.K
Drukarka zawsze pod ręką THERMOMARK GO.K
Oznakowanie urządzeń i systemów podczas przeglądów i prac konserwacyjnych często odbywa się spontanicznie bez wcześniejszego zaplanowania. W tak zwanych przypadkach Maintenance Repair Overhaul (MRO) do tworzenia oznaczników konieczne jest uniwersalne i mobilne rozwiązanie. To żaden problem dla THERMOMARK GO.K – praktycznej drukarki przenośnej ze zintegrowaną klawiaturą.
- Nadruk koszulek termokurczliwych, etykiet i materiałów nieprzylepnych
- Inteligentna klawiatura umożliwia drukowanie symboli, kodów kreskowych i numerów seryjnych
- Optymalne ustawienie druku dzięki automatycznemu rozpoznawaniu materiałów
- Prosta wymiana danych oznaczników dzięki integrowanemu oprogramowaniu do projektowania
i drukowania oznaczników PROJECT complete - Szybka i łatwa wymiana materiałów dzięki kasecie zawierającej materiał i taśmę barwiącą