Lista produktów – akcesoria i oznaczniki

Filtr

11 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprobata

  • Dalsze opcje
    Zamknij

    Aprobata



Pojedynczy mostek wtykowy - FBST 6-PLC RD - 2966236

Pojedynczy mostek wtykowy, długość: 6 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

Pojedynczy mostek wtykowy - FBST 6-PLC BU - 2966812

Pojedynczy mostek wtykowy, długość: 6 mm, liczba biegunów: 2, kolor: niebieski

Pojedynczy mostek wtykowy - FBST 6-PLC GY - 2966825

Pojedynczy mostek wtykowy, długość: 6 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary

Pojedynczy mostek wtykowy - FBST 8-PLC GY - 2967688

Pojedynczy mostek wtykowy, długość: 8 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary

Pojedynczy mostek wtykowy - FBST 14-PLC BK - 2967691

Pojedynczy mostek wtykowy, długość: 14 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czarny

Mostki ciągłe - FBST 500-PLC BN - 2967976

Mostki ciągłe, długość: 500 mm, kolor: brązowy

Złącza zasilania - PLC-ESK GY - 2966508

Listwa zaciskowa zasilania, do zasilania maks. 4 potencjałów, do montażu na szynie NS 35/7,5

Pojedynczy mostek wtykowy - PLC-BP A1-14 - 2980283

Bierny mostek przelotowy; wtykany zamiast przekaźnika lub transoptora, mostkuje zaciski A1 i 14

Przegroda - PLC-ATP BK - 2966841

Płytka izolacyjna, gruba 2 mm, należy nasadzać na początku i końcu każdej listwy zaciskowej PLC. Ponad to służy ona do: optycznej separacji grup, pewnej separacji różnych napięć sąsiednich modułów PLC zgodnie z DIN VDE 0106-101, separacji

Gniazdo przekaźnika - RIF-2-BPT/4X21/EX - 1047028

Gniazdo przekaźnikowe RIF-2.../EX na przekaźnik przemysłowy z uszczelnieniem RTIII i 4 zestykami przełącznymi do użytku w strefie 2, połączenie Push-in, możliwość podłączenia modułów wejściowych i przeciwzakłóceniowych, do montażu na szynie NS 35/7,5

11 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410