Lista produktów — akcesoria i oznaczniki

Filtr

66 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprobata

  • Dalsze opcje
    Zamknij

    Aprobata



Moduł wtykowy - RIF-LDP-12-24 DC - 2900939

Moduł wtykany, do montażu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, z diodą gaszącą i żółtą diodą LED, biegunowość: A1+, A2-, napięcie wejściowe: 12 ... 24 V DC ±30 %

Moduł wtykowy - RIF-LDP-48-60 DC - 2900940

Moduł wtykowy, do montażu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, z diodą gaszącą i żółtą LED, biegunowość: A1+, A2-, napięcie wejściowe 48 ... 60 V DC ±20 %

Moduł wtykowy - RIF-LDP-110 DC - 2900941

Moduł wtykowy, do montażu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, z diodą gaszącą i żółtą LED, biegunowość: A1+, A2-, napięcie wejściowe: 110 V DC ±20 %

Moduł wtykowy - RIF-LV-12-24 UC - 2900942

Moduł wtykowy, do montażu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, z warystorem i żółtą LED, napięcie wejściowe: 12 ... 24 V AC/DC ±20 %

Moduł wtykowy - RIF-LV-48-60 UC - 2900943

Moduł wtykowy, do montażu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, z warystorem i żółtą LED, napięcie wejściowe: 48 ... 60 V AC/DC ±20 %

Moduł wtykowy - RIF-LV-120-230 AC/110 DC - 2900944

Moduł wtykowy, do montażu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, z warystorem i żółtą LED, napięcie wejściowe: 120 ... 230 V AC/110 V DC ±20 %

Moduł wtykowy - RIF-V-12-24 UC - 2900945

Moduł wtykowy, do montażu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, z warystorem, napięcie wejściowe: 12 ... 24 V AC/DC ±20 %

Moduł wtykowy - RIF-V-48-60 UC - 2900947

Moduł wtykowy, do montażu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, z warystorem, napięcie wejściowe: 48 ... 60 V AC/DC ±20 %

Moduł wtykowy - RIF-V-120-230 UC - 2900948

Moduł wtykowy, do montażu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, z warystorem, napięcie wejściowe: 120 ... 230 V AC/DC ±20 %

Moduł wtykowy - RIF-RC-12-24 UC - 2900949

Moduł wtykowy, do montażu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, z członem RC, napięcie wejściowe: 12 ... 24 V AC/DC ±20 %

66 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410