Lista produktów – akcesoria

Filtr

2 trafień

Pokrywa - FBP-3/4SL - 1030010

Pokrywa, długość: 65 mm, szerokość: 74,1 mm, wysokość: 32 mm, kolor: przezroczysty

Zaślepka - FBP-3/6SL - 1090788

Zaślepka, szerokość: 74,1 mm, wysokość: 32 mm, kolor: przezroczysty

2 Trafienia
 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij