Wtyczka testowa, liczba biegunów: 1, szerokość: 9 mm, kolor: czerwone
Wtyczka testowa, z wbudowanym rezystorem 100 mΩ, 3 W, liczba biegunów: 1, szerokość: 9 mm, kolor: czerwone
Wtyczka testowa, liczba biegunów: 2, szerokość: 19,5 mm, kolor: czerwone
Wtyczka testowa, liczba biegunów: 3, szerokość: 27,7 mm, kolor: czerwone
Wtyczka testowa, liczba biegunów: 4, szerokość: 34,2 mm, kolor: czerwone
Zaślepka, kodowanie VDE, typ A7, wymiar rastra: 8,2 mm, długość: 81 mm, szerokość: 71 mm, liczba biegunów: 7, kolor: szary
Zaślepka, kodowanie VDE, typ A14, wymiar rastra: 8,2 mm, długość: 81 mm, szerokość: 146,7 mm, liczba biegunów: 14, kolor: szary
Zaślepka, kodowanie VDE, typ B7, wymiar rastra: 8,2 mm, długość: 81 mm, szerokość: 71 mm, liczba biegunów: 7, kolor: szary
Zaślepka, kodowanie VDE, typ B14, wymiar rastra: 8,2 mm, długość: 81 mm, szerokość: 146,7 mm, liczba biegunów: 14, kolor: szary
Zaślepka, kodowanie VDE, typ B19, wymiar rastra: 8,2 mm, długość: 81 mm, szerokość: 187,5 mm, liczba biegunów: 19, kolor: szary
"$pageName" na