Urządzenie Axioline E jest przeznaczone do użytku w sieci Ethernet (Modbus/TCP). Umożliwia używanie nawet ośmiu czujników/urządzeń wykonawczych IO-Link i służy jednocześnie do rejestrowania sygnałów cyfrowych. Urządzenie jest stworzone specjalnie do linii produkcyjnych. Urządzenie można stosować poza szafami sterowniczymi w trudnych warunkach przemysłowych. Urządzenie Axioline E można stosować np. w platformach narzędziowych, bezpośrednio w robotach spawalniczych lub w układach przenośnikowych.
AXL E ETH IOL8 DI4 M12 6M
-
Zdecentralizowane urządzenie I/O
2701541
Axioline E, Ethernet, Złącze M12, porty IO-Link Class A: 4, rodzaj przyłącza: Złącze M12, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, porty IO-Link Class B: 4, rodzaj przyłącza: Złącze M12, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, Wejścia cyfrowe na pinie 2 przy portach klasy A: 4, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, Obudowa metalowa, stopień ochrony: IP65/IP67
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 60 mm |
Wysokość | 185 mm |
Głębokość | 38 mm |
Odległości między otworami | 198,5 mm |
Informacja dotycząca wymiarów | Wysokość wynosi 194,5 mm wraz z płytą montażową. Wysokość z wysuniętymi zaczepami montażowymi wynosi 212 mm. Głębokość wraz z płytą montażową wynosi 38 mm (30,5 mm bez płyty montażowej). |
Materiał obudowy | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Ethernet | |
Liczba interfejsów | 2 |
Liczba kanałów | 2 |
Rodzaj przyłącza | Złącze M12 |
Informacja na temat rodzaju przyłącza | Kodowanie D |
Liczba biegunów | 4 |
Szybkość transmisji | 10/100 MBit/s (z autonegocjacją) |
Modbus/TCP | |
Typ urządzenia | Urządzenie podrzędne Modbus (serwer) |
Protokoły specyficzne dla systemu | Protokoły Modbus Modbus/TCP |
Obsługiwane protokóły | SNMP v1 |
HTTP | |
TFTP | |
FTP | |
BootP | |
DHCP | |
Specyfikacja | Modbus application protocol V1.1b |
Cyfrowe: | |
Oznaczenie wejścia | Wejścia cyfrowe na pinie 2 przy portach klasy A |
Opis wejścia | IEC 61131-2 Typ 1 |
Liczba wejść | 4 |
Rodzaj przyłącza | Złącze M12, X01 ... X04 zajęte podwójnie |
Technika przyłączeniowa | 3-żyłowe |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | -0,3 V DC ... 5 V DC |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
znamionowe napięcie wejścia UIN | 24 V DC |
Znamionowy prąd wejściowy przy UIN | typ. 3 mA |
Prąd czujnika na każdy kanał | maks. 200 mA (wył.L+/L-) |
Prąd sumaryczny czujników | maks. 1,6 A (wył.L+/L-) |
Częstotliwość wejściowa | 0,5 kHz |
Czas filtrowania wejścia | < 1000 µs |
Układ ochronny | zabezpieczenie przeciążeniowe, zabezpieczenie zwarciowe zasilania czujników |
Cyfrowe | |
Opis wejścia | Porty IO-Link w trybie wejścia cyfrowego (DI) |
Liczba wejść | maks. 8 (EN 61131-2 Typ 1) |
Rodzaj przyłącza | Złącze M12, X01 ... X04 zajęte podwójnie |
Technika przyłączeniowa | 3-żyłowe |
znamionowe napięcie wejścia UIN | 24 V DC |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | -0,3 V DC ... 5 V DC |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
znamionowy prąd wejścia | typ. 3 mA |
Prąd czujnika na każdy kanał | maks. 200 mA (wył.L+/L-) |
Prąd sumaryczny czujników | maks. 1,6 A (wył.L+/L-) |
Czas filtrowania wejścia | < 1000 µs |
Częstotliwość wejściowa | 0,5 kHz |
Układ ochronny | Zabezpieczenie przeciążeniowe; tak |
zabezpieczenie zwarciowe zasilania czujników; tak | |
IO-Link | |
Liczba portów | 4 |
Rodzaj przyłącza | Złącze M12 |
Technika przyłączeniowa | 3-żyłowe |
Typ portu | Class A |
Czas cyklu | min. 2 ms (MasterCycleTime: PDInput* + PDOutput* + OnReqData* < = 17 Byte, COM3; * patrz „IO-Link Interface and System Specification V1.1.2”) |
IO-Link | |
Liczba portów | 4 |
Rodzaj przyłącza | Złącze M12 |
Technika przyłączeniowa | 3-żyłowe |
Typ portu | Class B |
Czas cyklu | min. 2 ms (MasterCycleTime: PDInput* + PDOutput* + OnReqData* < = 17 Byte, COM3; * patrz „IO-Link Interface and System Specification V1.1.2”) |
Cyfrowe | |
Opis wyjścia | Porty IO-Link w trybie wyjścia cyfrowego (DO) |
Rodzaj przyłącza | Złącze M12, X01 ... X04 zajęte podwójnie |
Technika przyłączeniowa | 3-żyłowe |
Liczba wyjść | maks. 8 |
napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC |
Maksymalny prąd wyjściowy na kanał | 150 mA |
Maksymalny prąd wyjściowy na moduł | 1,2 A |
Obciążenie znam., rezyst. | 3,6 W (160 Ω, przy napięciu znamionowym) |
Obciążenie znam., induk. | 3,6 VA (0,8 H, 160 Ω, przy napięciu znamionowym) |
opóźnienie sygnału | maks. 150 µs (podczas włączania) |
maks. 200 µs (podczas wyłączania) | |
Częstość łąCzeń | maks. 1 na sekundę (przy indukcyjnym obciążeniu znamionowym) |
maks. 5500 na sekundę (przy indukcyjnym obciążeniu znamionowym) | |
ograniczenie indukcyjnego napięcia odłączającego | -15 V DC |
Napięcie wyjściowe w stanie wyłączonym | maks. 1 V |
Prąd wyjściowy w stanie wyłączonym | maks. 300 µA |
Układ ochronny | Zabezpieczenie przeciążeniowe; tak |
Ochrona przed zwarciami; tak | |
Zachowanie w razie przeciążenia | odłączanie z automatycznym restartem |
Typ produktu | Komponent I/O |
Rodzina produktów | Axioline E |
Konstrukcja | Blokowa konstrukcja |
Właściwości szczególne | Obudowa metalowa |
Potencjały | |
Napięcie zasilania US | 24 V DC |
zasilanie na US | maks. 4 A |
Pobór prądu z US | typ. 8 mA |
maks. 1,2 A | |
Zasilanie: IO-Link | |
Napięcie znamionowe zasilania peryferii | 24 V DC |
Prąd znamionowy na każdy port IO-Link | maks. 150 mA (przy C/Q (pin 4), maks. 1,6 A poprzez wszystkie 8 IO-Link C/Q i przewody L+) |
maks. 200 mA (w L+/L- (pin 1 i pin 3), w fazie rozruchu krótkotrwale do 1,6 A) | |
maks. 2 A (przy UA (porty typu B, pin 2 i pin 5)) | |
Dopuszczalna długość przewodów | < 20 m |
Układ ochronny | Zabezpieczenie przeciążeniowe; tak |
Potencjały | |
Zabezpieczenie | maks. 8 A (Zabezpieczenie przed zamianą biegunów do 5 A) |
Układ ochronny | Zabezpieczenie przepięciowe napięcie zasilania; elektronicznie (35 V, 0,5 s) |
Zabezpieczenie przed zamianą biegunów napięcie zasilania; Dioda równoległa; z zabezpieczeniem zewnętrznym 5 A (tylko do uruchomienia) | |
Zasilanie: Elektronika modułu i czujniki | |
Oznaczenie | Zasilanie elektroniki modułu i czujników (US) |
Rodzaj przyłącza | Złącze M12, kodowanie T |
Liczba biegunów | 4 |
Napięcie zasilania | 24 V DC |
Zakres napięcia zasilania | 19,5 V DC ... 31,2 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
Pobór prądu | typ. 180 mA ±15 % (przy 24 V DC) |
maks. 12 A | |
Zasilanie: Urządzenia wykonawcze | |
Oznaczenie | Zasilanie urządzeń wykonawczych (UA) |
Rodzaj przyłącza | Złącze M12, kodowanie T |
Liczba biegunów | 4 |
Napięcie zasilania | 24 V DC |
Zakres napięcia zasilania | 18 V DC ... 31,2 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
Pobór prądu | typ. 28 mA ±15 % (przy 24 V DC) |
maks. 12 A | |
Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (zasilanie logiki i czujników, porty IO-Link) / połączenie magistrali (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (zasilanie logiki i czujników, porty IO-Link) / połączenie magistrali (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (zasilanie logiki i czujników, porty IO-Link) / uziemienie funkcyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Połączenie magistrali (Ethernet 1) / uziemienie funkcyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Połączenie magistrali (Ethernet 2) / uziemienie funkcyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Połączenie magistrali (Ethernet 1) / połączenie magistrali (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (zasilanie urządzeń wykonawczych) / zasilanie 24 V (zasilanie logiki i czujników, porty IO-Link)) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (zasilanie urządzeń wykonawczych) / połączenie magistrali (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (zasilanie urządzeń wykonawczych) / połączenie magistrali (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (zasilanie urządzeń wykonawczych) / uziemienie funkcyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Rodzaj przyłącza | Złącze M12 |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
Stopień ochrony | IP65/IP67 |
Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % |
Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Rodzaj montażu | Montaż ścienny lub na szynie nośnej, w obu przypadkach z płytą montażową |
Numer artykułu | 2701541 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DRI7PB |
Klucz produktu | DRI7PB |
GTIN | 4046356763899 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 722,1 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 704,3 g |
Numer taryfy celnej | 85176200 |
Kraj pochodzenia | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
-
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Złącze do transmisji danych 1521261
-
AXL E MP 60 - Płyta montażowa 2701761
-
UCT-EM (7X10) - Szyldzik zapadkowy 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Kabel mocy 1424116
-
NBC-M12MSD/.../... - Kabel sieciowy 1408713
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - Kabel mocy 1424120
-
NBC-M12MSD-M12FSD/.../... - Kabel sieciowy 1408692
-
NBC-M12MSD-M12MSD/.../... - Kabel sieciowy 1408706
-
NBC-M12MSD-R4AC/.../... - Kabel sieciowy 1408712
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Kabel mocy 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Kabel mocy 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Kabel mocy 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Kabel mocy 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Kabel mocy 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Kabel mocy 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Kabel mocy 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Kabel mocy 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Kabel mocy 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Kabel mocy 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Kabel mocy 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Kabel mocy 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Kabel mocy 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Kabel mocy 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Kabel mocy 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Kabel mocy 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Kabel mocy 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Kabel mocy 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Kabel mocy 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Kabel mocy 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Kabel mocy 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Kabel mocy 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1513318
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1697043
-
SAC-5P-M12MS/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1697098
-
SAC-5P-M12MR/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1697108
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Rozdzielacz Y 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Rozdzielacz Y 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Rozdzielacz Y 1523968
-
SAC-5P-Y/2XFS VP SCO - Rozdzielacz Y 1546068
Korzyści
Podłączenie do sieci Ethernet za pomocą złączy M12 (z kodowaniem typu D)
Połączenie czterech urządzeń IO-Link z użyciem dodatkowego wejścia cyfrowego
Połączenie czterech urządzeń wykonawczych IO-Link z dodatkowym zasilaniem napięciowym
Połączenie z portami IO-Link za pomocą złączy wtykowych M12 (z kodowaniem typu A, 5-biegunowe)
Specyfikacja IO-Link V1.1.2
Remanentne zapisywanie konfiguracji portu IO-Link od wersji oprogramowania sprzętowego 2.1.3
Wskaźniki statusu i diagnostyki
Zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe zasilania czujników
Stopień ochrony IP65/67
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław