FB-2SP/24DC wyposażony jest w dwa zaciski przyłączeniowe do dwu odczepów poprzecznych dla pojedynczych łączników segmentowych. Łączniki segmentowe zapewniają ochronę przeciwzwarciową przewodu głównego magistrali obiektowej. Zasilanie napięciem i komunikacja realizowane są za pośrednictwem systemu połączeń konektorami na szynę nośną w różnych zainstalowanych łącznikach segmentowych.
FB-2SP/24DC
-
Łącznik segmentowy FB
2316352
Rozdzielacz FOUNDATION Fieldbus do montażu z wykonaniem iskrobezpiecznym w strefie 2.
Szczegóły produktu
Ograniczenie użycia | |
Wskazówka dot. CCCex | Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach. |
Typ produktu | Łącznik segmentowy |
Zasilanie | |
Zakres napięcia zasilania | 9 V DC ... 30 V DC |
Zasilanie | |
Przekrój przewodu giętkiego | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
Przekrój przewodu sztywnego | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
Przekrój przewodu linki [AWG] | 24 ... 12 |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Parametry bezpieczeństwa | |
Indukcyjność Li | 4 µH (Spurs) |
Pojemność Ci | 0 nF (Spurs) |
Max. napięcie wyjścia Uo | 23,56 V DC (Spurs) |
Max. prąd wyjścia Io | 40,9 mA (Spurs) |
Max. moc wyjścia Po | 0,964 W (Spurs) |
Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | / 60 nF |
250 µH |
Sygnał | PROFIBUS |
FOUNDATION Fieldbus | |
Dane: Foundation Fieldbus i segment PROFIBUS PA | |
Rodzaj przyłącza | Wtykowe przyłącze śrubowe COMBICON dla każdego odczepu poprzecznego |
Liczba kanałów | 2 |
Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Terminator | przez FB-ET/E |
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
Przekrój przewodu AWG max. | 12 |
Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
Napięcie znamionowe wyjścia | ≤ 32 V (na odczep odgałęźny) |
Maksymalny prąd wyjścia | 35 mA (na kanał) |
50 mA (na moduł) |
Szerokość | 17,5 mm |
Wysokość | 89,7 mm |
Głębokość | 70,4 mm |
Kolor | zielony |
Odporność na korozję zgodnie z ANSI-ISA 71.04-1985 - stopień ciężkości G3 | : |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Udar | 15g, 11 ms |
Drgania (praca) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
Zgodność/dopuszczenia | |
IEC | IEC 60079-0:2011; IEC 60079-11:2011; IEC 60079-15:2010 |
Fieldbus Foundation | FF-846 |
EN | EN 60079-0:2011; EN 60079-11:2011; EN 60079-15:2010 |
NE | NAMUR NE 21 |
Dane Ex | |
ATEX | Sira 13ATEX4016; II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
IECEx | IECEx SIR 13.0001X; Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
CSA, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Ex nA[ic] IIC T4 Gc Class I, Zone 2; AEx nA[ic] IIC T4 Gc |
Normy / przepisy | |
Normy/przepisy | Odporność na zakłócenia spowodowane tłumionymi przebiegami sinusoidalnymi zgodnie z IEC 61000-4-12 |
Normy / przepisy | |
Normy/przepisy | Suche gorąco zgodnie z IEC 61131-2 |
Normy / przepisy | |
Normy/przepisy | Wilgotne gorąco zgodnie z IEC 61131-2 |
Normy / przepisy | |
Normy/przepisy | Udary i wibracje zgodnie z EN 61131-2 i EN 50178 |
Normy/przepisy | IEC 61158-2 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | na szynie znormalizowanej NS 35 wg EN 60715 |
Pozycja montażu | na poziomej szynie DIN NS 35 wg EN 60715 |
Numer artykułu | 2316352 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DNC144 |
Klucz produktu | DNC144 |
GTIN | 4055626088716 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 111,5 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 111,5 g |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Kraj pochodzenia | US |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001600 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: Nie dotyczy) |
SCIP | a46ff661-aa35-41ed-b47c-09103e9383e5 |
Produkty kompatybilne
-
-
PT 2X2-FF-ST - Wkładka ogranicznika 2800755
-
PT 4+F-BE - Podstawka ogranicznika przepięć 2839415
-
FB-15-SS - Skrzynka przyłączeniowa 2316190
-
FB-9-SS - Skrzynka przyłączeniowa 2316213
-
FB-PS-PLUG-24DC/28DC/0.5/EX - Moduł mocy 2316132
-
FB-PS-BASE/EX - Rozdzielacz Power 2316145
-
FB-DIAG/FF/NC - Łącznik segmentowy FB 2316297
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław