FB-DIAG/FF/NC
-
Łącznik segmentowy FB
2316297
Moduł diagnostyki obiektowej, wraz ze złączem wtykowym TBUS
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dot. CCCex | Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach. |
| Typ produktu | Łącznik segmentowy |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | 9 V DC ... 32 V DC |
| Pobór prądu typowy | 27 mA |
| Pobór prądu maksymalny | 29 mA |
| Sygnał | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Dane: FOUNDATION Fieldbus | |
| Rodzaj przyłącza | TBUS |
| Napięcie znamionowe wyjścia | ≤ 32 V |
| Prąd wyjściowy | 29 mA |
| Maksymalny prąd wyjścia | 29 mA |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 17,7 mm |
| Wysokość | 85 mm |
| Głębokość | 70,4 mm |
| Kolor | zielony |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30g, 11 ms, impuls uderzenia półsinus |
| Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 10 ... 150 Hz |
| Odporność na korozję zgodnie z ANSI-ISA 71.04-1985 - stopień ciężkości G3 | : |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | 95 % (bez kondensacji) |
| Zgodność/dopuszczenia | |
| Zgodność | IEC 61158-2 |
| Fieldbus Foundation | FF-830 |
| EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
| NE | NE21 |
| Dane Ex | |
| ATEX | Sira 13ATEX4148X; II 3G Ex nA IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx SIR 13.0059X; Ex nA IIC T4 Gc |
| CSA, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D; Ex nA IIC T4_Gc Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4_Gc |
| Normy / przepisy | |
| Normy/przepisy | Odporność na zakłócenia spowodowane tłumionymi przebiegami sinusoidalnymi zgodnie z IEC 61000-4-12 |
| Normy / przepisy | |
| Normy/przepisy | Suche gorąco zgodnie z IEC 61131-2 |
| Normy / przepisy | |
| Normy/przepisy | Wilgotne gorąco zgodnie z IEC 61131-2 |
| Normy / przepisy | |
| Normy/przepisy | Udary i wibracje zgodnie z EN 61131-2 i EN 50178 |
| Normy/przepisy | IEC 61158-2 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Pozycja montażu | Dowolne ustawienie na szynie nośnej, NS 35, zgodnie z normą EN 60715 |
| Numer artykułu | 2316297 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNC1Z1 |
| Klucz produktu | DNC1Z1 |
| GTIN | 4046356783231 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 113 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 97,1 g |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| Kraj pochodzenia | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław