FB-2SP jest wyposażony w dwa zaciski przyłączeniowe do dwóch odczepów poprzecznych dla pojedynczych łączników segmentowych. Łączniki segmentowe zapewniają ochronę przeciwzwarciową przewodu głównego magistrali obiektowej. Zasilanie napięciem i komunikacja realizowane są za pośrednictwem systemu połączeń TBUS w różnych zainstalowanych łącznikach segmentowych.
FB-2SP
-
Łącznik segmentowy FB
2316051
Łącznik urządzeń do rozszerzeń Foundation Fieldbus i PROFIBUS PA ze złączami 2 odgałęzień z urządzeniami magistrali obiektowej.
Szczegóły produktu
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dot. CCCex | Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach. |
| Typ produktu | Łącznik segmentowy |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | 10,3 V DC ... 32 V DC (wejściem od strony przewodu głównego) |
| Pobór prądu typowy | 6 mA |
| Parametry bezpieczeństwa | |
| Max. napięcie Ui | 253 V AC |
| Indukcyjność Li | 4 µH |
| Pojemność Ci | 0 µF |
| Max. napięcie wyjścia Uo | Ui |
| Max. prąd wyjścia Io | 48 mA |
| Max. moc wyjścia Po | 1,536 W |
| IIB: Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | / 100 nF |
| 325 µH | |
| Sygnał | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Dane: Foundation Fieldbus i segment PROFIBUS PA | |
| Rodzaj przyłącza | Wtykowe przyłącze śrubowe COMBICON dla każdego odczepu poprzecznego |
| Liczba kanałów | 2 |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
| Przekrój przewodu AWG max. | 12 |
| Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
| Napięcie znamionowe wyjścia | ≤ 32 V (na odczep odgałęźny) |
| Prąd wyjściowy | 15 mA (Na odczep odgałęźny, nastawne za pomocą łącznika wyboru, -40 °C ... 85 °C) |
| 25 mA (Na odczep odgałęźny, nastawne za pomocą łącznika wyboru, -40 °C ... 80 °C) | |
| 35 mA (Na odczep odgałęźny, nastawne za pomocą łącznika wyboru, -40...75°C) | |
| 45 mA (Na odczep odgałęźny, nastawne za pomocą łącznika wyboru, -40...70°C) | |
| Maksymalny prąd wyjścia | 22 mA (Na odczep odgałęźny, nastawne za pomocą łącznika wyboru, -40 °C ... 85 °C) |
| 33 mA (Na odczep odgałęźny, nastawne za pomocą łącznika wyboru, -40 °C ... 80 °C) | |
| 45 mA (Na odczep odgałęźny, nastawne za pomocą łącznika wyboru, -40...75°C) | |
| 57 mA (Na odczep odgałęźny, nastawne za pomocą łącznika wyboru, -40...70°C) | |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 17,5 mm |
| Wysokość | 89,7 mm |
| Głębokość | 70,4 mm |
| Kolor | zielony |
| Materiał obudowy | PA 6.6-FR |
| Odporność na korozję zgodnie z ANSI-ISA 71.04-1985 - stopień ciężkości G3 | : |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C (Zależy od nastawionego prądu znamionowego) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | < 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Udar | 15g, 11 ms |
| Drgania (praca) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
| Zgodność/dopuszczenia | |
| Zgodność | zgodność z CE, dodatkowo EN 61326 |
| IEC | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| CSA, USA / Kanada | Klasa I, strefa 2, AEx nA[nL] IIB T4 |
| Klasa I, strefa 2, grupa C, D Ex nA [nL] IIB T4, FNICO/Entity Klasa I, strefa 2, AEx nA [nL] IIB T4, FNICO/Entity |
|
| Fieldbus Foundation | FF-846 |
| EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Dane Ex | |
| ATEX | Sira 08ATEX4303X: II 3(3)G Ex nA [Ic Gc] IIB T4 Gc, FISCO Ic spurs Ex nA [nL Gc] IIB T4 Gc, FNICO spurs |
| IECEx | IECEx SIR 08.0110X: II 3(3)G Ex nA [Ic Gc] IIB T4 Gc, FISCO Ic spurs Ex nA [nL Gc] IIB T4 Gc, FNICO spurs |
| CSA, USA / Kanada | Klasa I, strefa 2, grupa C, D Ex nA [nL] IIB T4, FNICO/Entity Klasa I, strefa 2, AEx nA [nL] IIB T4, FNICO/Entity |
| Normy | |
| Normy/przepisy | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| NE21 | |
| EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 | |
| FF-846 | |
| Normy / przepisy | |
| Normy/przepisy | Odporność na zakłócenia spowodowane tłumionymi przebiegami sinusoidalnymi zgodnie z IEC 61000-4-12 |
| Normy / przepisy | |
| Normy/przepisy | Suche gorąco zgodnie z IEC 61131-2 |
| Normy / przepisy | |
| Normy/przepisy | Wilgotne gorąco zgodnie z IEC 61131-2 |
| Normy / przepisy | |
| Normy/przepisy | Udary i wibracje zgodnie z EN 61131-2 i EN 50178 |
| Normy/przepisy | IEC 61158-2 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Pozycja montażu | na poziomej szynie DIN NS 35 wg EN 60715 |
| Numer artykułu | 2316051 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNC144 |
| Klucz produktu | DNC144 |
| GTIN | 4046356466158 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 101,1 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 99,76 g |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| Kraj pochodzenia | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław