Modułowy i jednokanałowo redundantny zasilacz gniazdowy magistrali obiektowej ze złączkami szynowymi przyłączy hosta
FB-PS-BASE/EX
-
Rozdzielacz Power
2316145
Oprawka napięciowego wtyku zasilającego magistrali obiektowej. Redundancja występuje, gdy zainstalowane są 2 wtyki. Redundancję zapewniają wewnętrzne magistrale energetyczne i określona liczba oprawek. Kolejna wewnętrzna magistrala danych umożliwia komunikację teletechniczną.
Szczegóły produktu
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dot. CCCex | Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach. |
| Typ produktu | Łącznik segmentowy |
| Sygnał | |
| Oznaczenie wyjścia | Alarm |
| Zasilanie | |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 30 ... 12 |
| Parametry bezpieczeństwa | |
| napięcie wejścia Ui | 30,5 V DC (Moc wejściowa) |
| prąd wejścia Ii | 850 mA (Moc wejściowa) |
| Indukcyjność Li | 17,6 mH (Przewód główny i host) |
| Max. napięcie wyjścia Uo | 30 V DC (Przewód główny i host) |
| Dane: Oprzewodowanie dyskretne | |
| Ilość przyłączy | 4 |
| Rodzaj przyłącza | Złącze |
| Moment dokręcania | 0,4 Nm ... 0,6 Nm |
| Szerokość | 36 mm |
| Wysokość | 202,5 mm |
| Głębokość | 61,5 mm |
| Odporność na korozję zgodnie z ANSI-ISA 71.04-1985 - stopień ciężkości G3 | : |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 (w przypadku zainstalowania D-FB-PS) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 95 % (bez kondensacji) |
| ATEX | |
| Oznaczanie | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certyfikat | Sira 11ATEX4216X |
| IECEx | |
| Oznaczanie | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certyfikat | IECEx SIR 11.0097X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Oznaczanie | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certyfikat | PxCAI22UKEx2316132X |
| Dane Ex | |
| CSA, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Ex nA nC IIC T4 Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4 |
| Normy | |
| Normy/przepisy | NE21 |
| EN 61326 | |
| Normy / przepisy | |
| Normy/przepisy | Odporność na zakłócenia spowodowane tłumionymi przebiegami sinusoidalnymi zgodnie z IEC 61000-4-12 |
| Normy / przepisy | |
| Normy/przepisy | Suche gorąco zgodnie z IEC 61131-2 |
| Normy / przepisy | |
| Normy/przepisy | Wilgotne gorąco zgodnie z IEC 61131-2 |
| Normy / przepisy | |
| Normy/przepisy | Udary i wibracje zgodnie z EN 61131-2 i EN 50178 |
| Normy/przepisy | IEC 61158-2 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Pozycja montażu | na poziomej szynie DIN NS 35 wg EN 60715 |
| Numer artykułu | 2316145 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNC1Z1 |
| Klucz produktu | DNC1Z1 |
| GTIN | 4046356619974 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 339,5 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 329,1 g |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| Kraj pochodzenia | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Nie dotyczy |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław