FB-ISO
-
Łącznik segmentowy FB
2316064
Łącznik urządzeń do magistrali Foundation Fieldbus i PROFIBUS PA. Udostępnia iskrobezpieczne połączenie FISCO dla urządzenia końcowego.
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Łącznik segmentowy |
| Galwaniczna separacja | 500 V AC (między wejściem a wyjściem, rutynowy test) |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | 17 V DC ... 32 V DC (wejściem od strony przewodu głównego) |
| Pobór prądu typowy | 10 mA |
| Parametry bezpieczeństwa | |
| napięcie wejścia Ui | 32 V |
| Indukcyjność Li | 10 µH |
| Pojemność Ci | 0 µF |
| IIC: Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | / 0,36 µF |
| IIB: Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | / 2,11 µF |
| 660 µH | |
| IIC: Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 220 µH |
| Sygnał | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Dane: Foundation Fieldbus i segment PROFIBUS PA | |
| Rodzaj przyłącza | Wtykowe przyłącze śrubowe COMBICON dla każdego odczepu poprzecznego |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
| Przekrój przewodu AWG max. | 12 |
| Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
| Napięcie znamionowe wyjścia | ≥ 10 V (na odczep odgałęźny) |
| Prąd wyjściowy | 15 mA (na odczep odgałęźny, możliwość wyboru switcha) |
| 25 mA (na odczep odgałęźny, możliwość wyboru switcha) | |
| 35 mA (na odczep odgałęźny, możliwość wyboru switcha) | |
| Maksymalny prąd wyjścia | 22 mA (na odczep odgałęźny, możliwość wyboru switcha) |
| 33 mA (na odczep odgałęźny, możliwość wyboru switcha) | |
| 45 mA (na odczep odgałęźny, możliwość wyboru switcha) | |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 17,5 mm |
| Wysokość | 89,7 mm |
| Głębokość | 70,4 mm |
| Kolor | zielony |
| Odporność na korozję zgodnie z ANSI-ISA 71.04-1985 - stopień ciężkości G3 | : |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | < 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Udar | 15g, 11 ms |
| Drgania (praca) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
| Zgodność/dopuszczenia | |
| Zgodność | zgodność z CE, dodatkowo EN 61326 |
| IEC | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Dane Ex | |
| ATEX | II 3(3) G Ex nA [nL Gc] IIC T4 Gc, FNICO power supply (spur) |
| II 3(1) GD Ex nA [ia Ga Da] IIC T4 Gc, FISCO power supply (spur) | |
| IECEx | Ex nA [nL Gc] IIC T4 Gc, napięcie zasilania FNICO (stroik torowy) |
| Ex nA [ia Ga Da] IIC T4 Gc, FISCO, napięcie zasilania FNICO (stroik torowy) | |
| CSA, USA / Kanada | Ex nA [ia] IIC T4 |
| Galwaniczna separacja | 500 V AC (między wejściem a wyjściem, rutynowy test) |
| Normy | |
| Normy/przepisy | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| NE21 | |
| EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 | |
| VI-7-2 kategoria C, EMC1 | |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Pozycja montażu | na poziomej szynie DIN NS 35 wg EN 60715 |
| Numer artykułu | 2316064 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | DNC125 |
| Klucz produktu | DNC125 |
| GTIN | 4046356466141 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 134,8 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 132,1 g |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| Kraj pochodzenia | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (nr CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | a357503f-5618-458f-a7f0-85512e1657bc |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Bariera obiektowa
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław