K-7E - OE/5,0-D06/M40 F8
-
Wtyk kabla powlekany tworzywem sztucznym
1620343
Wtyk kabla powlekany tworzywem sztucznym, seria: KSM, M40-Gniazdo, prosty, zalewany, liczba biegunów: 4+3+PE, rodzaj blokady: Blokada śrubowa, długość kabla: 5 m, ekranowany: tak, kolor płaszcza zewnętrznego: pomarańczowy RAL 2003
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Nasz standard: wytrzymały, bezhalogenowy przewód PUR
Łatwo i bezpiecznie: produkty sprawdzone w 100% pod względem elektrycznym i gotowe do zastosowania
Wersje z jedno- lub dwustronnie wstępnie konfekcjonowanymi przewodami
Duża elastyczność: indywidualne konfekcjonowanie i długości przewodów