CA-17M1N8A8504S - Złącze kablowe
1619451

M23, Złącze kablowe, seria: CA, prosta, ekranowany: tak, SPEEDCON, liczba biegunów: 17, Kierunek obrotu: standard, sposób połączenia styku: Pin, Przyłącze zaciskane, zakres średnicy kabli: 10 mm ... 14,5 mm, kodowanie: N

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
Złącze wtykowe do uniwersalnego konfekcjonowania na miejscu
Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dla niezawodnych połączeń w warunkach przemysłowych
Redukcja czasu przyłączania dzięki szybkiej blokadzie SPEEDCON
Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę