cUL Recognized
ID dopuszczenia: E335019-20111129Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Zasilanie | 600 V | 3,5 A | ||
Sygnały | 60 V | 3,5 A |
UL Recognized
ID dopuszczenia: E335019-20111129Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Zasilanie | 600 V | 3,5 A | ||
Sygnały | 60 V | 3,5 A |
UL Recognized
ID dopuszczenia: E153698-20140124Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Zasilanie | 600 V | 3,5 A | ||
Sygnały | 60 V | 3,5 A |
cUL Recognized
ID dopuszczenia: E153698-20140124Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Zasilanie | 600 V | 3,5 A | ||
Sygnały | 60 V | 3,5 A |