ST-06KS030
-
Styk zaciskany
1607582
Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, średnica styków: 0,6 mm, przekrój końcówek: 0,34 mm2 ... 0,5 mm2, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1242315
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
Duża wytrzymałość połączenia na rozciąganie
Niska rezystancja styku
Łatwe monitorowanie produkcji