SACCBP-M12MSD-4CON-M16/2,0-933 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
1552366

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 4-bieg., PCW/PCW, zielony RAL 6018, Wtyk, proste, M12, D-kodowanie, na wolny koniec przewodu, Szyna magistrali, długość kabla: 2 m, 0,34 mm2, PROFINET, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2027 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne