QPD W4X2,5 9-14 M25 0,5 GY - Przepust kablowy
1424004

Przepust kablowy, rodzaj przyłącza: Pojedyncze żyły (przyspawane)/ Przyłącze IDC, M25, Pin, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, szary, z nakrętką QUICKON, kodowanie: kodowanie, zewnętrzna średnica przewodu: 9 mm ... 14 mm, 2,5 mm2, żyły gładko obcięte, długość przewodów: 0,5 m

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Innowacyjność i oszczędność czasu - szybkozłącze QUICKON zapewnia oszczędność czasu na poziomie 80% przy podłączaniu w miejscu instalacji
Niezwykła wytrzymałość: obudowa o stopniu ochrony IP68/IP69K i IK07 do szerokiego spektrum zastosowań
Bezpieczne podłączanie dzięki kodowaniu mechanicznemu chroniącemu przed nieprawidłowym wetknięciem i ochronie przeciwporażeniowej wg DIN EN 0105
Racjonalność - w przypadku stosowania przpustów ściennych nie ma potrzeby otwierania urządzeń do podłączania przewodów