NBC-FSBPX/5,0-94F/R4AC-10G - Kabel sieciowy
1419482

Kabel sieciowy, stopień ochrony: IP67/IP20, długość kabla: 5 m, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT5, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, morski RAL 5021

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Nadają się perfekcyjnie do aplikacji przemysłowych
Nadają się perfekcyjnie do aplikacji biurowych, budynkowych i przemysłowych (np. w szafach sterowniczych)
Kompaktowa wersja kątowa