HC-COM- 8-ESTC - Wkładka stykowa
1408481

Wkładka stykowa, liczba biegunów: 8+PE, rozmiar: COM, styki mocy: 8, styki sterujące: 0, liczba przyłączy na biegun: 1, Pin, Przyłącze zaciskane, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, zastosowanie: Moc, nadaje się wyłącznie do obudowy z tworzywa sztucznego

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Odporność na udary i drgania wg DIN EN 61373