CES-STPG-GY-2 - Tulejka kablowa
0801672

Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 1 mm ... 2 mm, materiał: SEBS (bez halogenów), kolor: szary, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne