Tulejki z rowkami do montażu dwóch wstępnie konfekcjonowanych przewodów ASI (LL), stosowanych w ramach uszczelniających CES. W stanie zmontowanym tulejki te stanowią równocześnie odciążenie naciągu zgodnie z DIN EN 50262.
CES-SRG-BK-2ASI-LR
-
Tulejka kablowa
0801669
Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 2, wykonanie: Przewód AS-i (Lewo Prawo), rozcięta, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm