Rozcięta przelotka kablowa
CES-SRG-BK-10
-
Tulejka kablowa
0801620
Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 9 mm ... 10 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm