Smart Managed Compact Switch (Smart Managed Compact Switch - SMCS) jest przemysłowym switchem ethernetu z sześcioma portami Gigabit-Ethernet w formacie RJ45 i 2 portami Gigabit-Ethernet w formacie SFP-Format.
FL SWITCH SMCS 6GT/2SFP
-
Industrial Ethernet Switch
2891479
Przełącznik Ethernet Smart Managed Compact Switch z sześcioma portami RJ45 100/1000 Mb/s i dwoma slotami SFP 1000 Mb/s.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Szerokość | 128 mm |
Wysokość | 110 mm |
Głębokość | 69 mm |
Kolor | szare aluminium |
Rodzaj montażu | Montaż na szynie DIN |
Ethernet (RJ45) | |
Rodzaj przyłącza | RJ45 |
Informacja na temat rodzaju przyłącza | Autonegocjacja i autokrosowanie |
Szybkość transmisji | 10/100/1000 Mb/s |
Fizyka transmisji | Miedź |
Zasięg transmisji | 100 m (na każdy segment) |
sygnalizacyjne diody LED | Napięcie zasilania, transmisja danych, błąd, link, aktywność |
Liczba kanałów | 6 (Porty RJ45) |
Interfejs światłowodowy | |
Rodzaj przyłącza | SFP |
Szybkość transmisji | 1000 MBit/s (pełny dupleks) |
Fizyka transmisji | Zależny od modułu SFP |
Zasięg transmisji | do 80 km (odpowiednio do stosowanych włókien/modułu SFP) |
Liczba kanałów | 2 (Porty SFP) |
Szeregowy (RS-232) | |
Rodzaj przyłącza | RS-232-C, 6-biegunowe gniazdo MINI-DIN (PS/2) |
Typ produktu | Switch |
Rodzina produktów | Managed Switch SMCS |
Konstrukcja | Blokowa konstrukcja |
Funkcje podstawowe | Przełącznik store-and-forward niezgodny z IEEE 802.3 4 klasy priorytetu wg protokołu IEEE802.1 P TCP/IP, przystosowany do BootP, Port-Mirroring, zintegrowana funkcja serwera Web, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), PROFINET Device, protokół redundancyjny mediów (MRP). |
Właściwości izolacji | |
Klasa ochrony | III (VDE 0106) |
Funkcje switcha | |
Funkcje diagnostyczne | RMON History |
N:1-Portmirroring | |
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
SNMP-Traps | |
ACD (Address Conflict Detection) | |
Funkcje podstawowe | Przełącznik store-and-forward niezgodny z IEEE 802.3 4 klasy priorytetu wg protokołu IEEE802.1 P TCP/IP, przystosowany do BootP, Port-Mirroring, zintegrowana funkcja serwera Web, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), PROFINET Device, protokół redundancyjny mediów (MRP). |
Napięcie wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 24 V (standard) |
Prąd wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 650 mA |
Klasa zgodności PROFINET | Conformance-Class B |
Funkcje urządzeń PROFINET | Urządzenie PROFINET-IO |
Fast Startup | |
Funkcje filtracji | Quality of Service (4 klas priorytetu) |
Port-Priorisierung | |
VLAN | |
IGMP Snooping (128 grup) | |
IGMP Query | |
Auto-Query-Port | |
Extended Multicast Filtering | |
Static Multicast Filtering | |
Tabela adresów MAC | 4000 |
Zarząd | Zarządzanie oparte na sieci WWW (HTTP) |
SNMP v1/v2 | |
Interfejs szeregowy (V.24) | |
Redundacyjne | MRP (Media Redundancy Protocol) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
FRD (Fast Ring Detection) | |
Large Tree Support | |
Wskaźniki stanu i diagnozowania | Diody LED: US1, US2 (zasilacz), Fail (styk alarmowy), po 2 diody LED na każdy port Ethernet (Link i przełączany Activity/Speed/Duplex) |
obsługa przeglądarki | Internet Explorer od wersji 5.5 |
Dalsze funkcje | BootP |
DHCP-Client | |
Synchronizacja czasowa | SNTP |
Funkcje bezpieczeństwa | |
Funkcje podstawowe | Przełącznik store-and-forward niezgodny z IEEE 802.3 4 klasy priorytetu wg protokołu IEEE802.1 P TCP/IP, przystosowany do BootP, Port-Mirroring, zintegrowana funkcja serwera Web, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), PROFINET Device, protokół redundancyjny mediów (MRP). |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | zgodnie z protokołem 802.2 |
Pobór prądu | 650 mA |
Diagnostyka lokalna | US1/2 Napięcie zasilające US1, US2 LED zielona |
awaria div. LED czerwona | |
LINK status połączenia LED zielona | |
ACT/MODE odbiór/wysyłanie telegramów LED zielona | |
SPD/MODE szybkość transmisji LED zielona / pomarańczowa | |
FD/MODE tryb dupleks LED zielona | |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 15,6 W |
Odcinek próbny | 500 V DC 1 min |
Środek transmisyjny | Miedź |
Światłowód | |
Zasilanie | |
Napięcie zasilania (DC) | 24 V DC (redundantny) |
Zakres napięcia zasilania | 18 V DC ... 32 V DC |
Przyłącze zasilania | za pośrednictwem złączy COMBICON, maks. przekrój przewodu 2,5 mm² |
Tętnienie resztkowe | 3,6 VPP (w dopuszczalnym zakresie napięć) |
Pobór prądu typowy | 600 mA (przy US = 24 V DC) |
Pobór prądu | 650 mA |
Funkcja | |
Napięcie wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 24 V (standard) |
Prąd wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 650 mA |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Długość odizolowania | 7 mm |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | 0 °C ... 55 °C (bez kondensacji) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Drgania (praca) | według IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
Ciśnienie powietrza (praca) | 86 kPa ... 108 kPa (2000 m n.p.m.) |
Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m n.p.m.) |
Brak substancji negatywnie wpływających na lakierowanie | Tak |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
Zgodność z wytycznymi EMV | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (Odporność na wyładowania elektrostatyczne) Kryterium A |
IEC 61000-4-3 (pola elektromagnetyczne) Kryterium A | |
IEC 61000-4-4 (Odporność na szybkie stany przejściowe) Kryterium A | |
IEC 61000-4-5 (Odporność na udary) Kryterium A | |
IEC 61000-4-6 (Odporność na zaburzenia przewodzone) Kryterium A | |
Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2:2005 |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 61000-6-3 +A11 |
Funkcjonalność | |
Funkcje podstawowe | Przełącznik store-and-forward niezgodny z IEEE 802.3 4 klasy priorytetu wg protokołu IEEE802.1 P TCP/IP, przystosowany do BootP, Port-Mirroring, zintegrowana funkcja serwera Web, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), PROFINET Device, protokół redundancyjny mediów (MRP). |
Wymagania systemowe | |
obsługa przeglądarki | Internet Explorer od wersji 5.5 |
Wskaźnik stanu | Diody LED: US1, US2 (zasilacz), Fail (styk alarmowy), po 2 diody LED na każdy port Ethernet (Link i przełączany Activity/Speed/Duplex) |
Numer artykułu | 2891479 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DNN122 |
Klucz produktu | DNN122 |
GTIN | 4046356166089 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 864,4 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 650 g |
Numer taryfy celnej | 85176200 |
Kraj pochodzenia | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
-
-
FL MEM PLUG - Pamięć konfiguracji 2891259
-
FL MEM PLUG/MRM - Pamięć konfiguracji 2891275
-
FL SFP SX - Moduł medialny 2891754
-
FL SFP LX - Moduł medialny 2891767
-
FL SFP LH - Moduł medialny 2989912
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Sterowniki i oprogramowanie interfejsów 2701139
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Kabel krosowe 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Kabel krosowe 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Kabel krosowe 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Kabel krosowe 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Kabel krosowe 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Kabel krosowe 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Kabel krosowe 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Kabel krosowe 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Kabel krosowe 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Kabel krosowe 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Kabel krosowe 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Kabel krosowe 2891576
-
IPASSIGN - Oprogramowanie 2701094
Korzyści
RSTP
MRP (Client i Manager)
VLAN
SNMP
Web based Management, SNMP
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław