FL MEM PLUG/MRM
-
Pamięć konfiguracji
2891275
Wymienna pamięć konfiguracji ustawień urządzeń w celu łatwej wymiany urządzeń i rozruchu. Dodatkowo zapisana zostaje licencja Medien Redundanz Manager (MRM) na użytkowanie w ramach protokołu Medien Redundenz Protokolls (MRP)
Szczegóły produktu
Wskazówka dotycząca zastosowania | |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
Typ produktu | Medium magazynujące |
Konstrukcja | drobnoziarnista |
Rodzaj pamięci | FLASH-EPROM 64 kB |
Funkcjonalność | |
Funkcje podstawowe | Pamięć konfiguracji i Manager dla protokołu redundancyjnego mediów (MRP) |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | maks. 0,02 W |
Zasilanie | |
Przyłącze zasilania | wył. FL SWITCH MCS/SMCS |
Obsługiwane protokóły | Manager dla MRP |
Szerokość | 16 mm |
Wysokość | 49 mm |
Kolor | zielony |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | 0 °C ... 55 °C (bez kondensacji) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z Dyrektywą EMC 2004/108/EWG |
Zgodność z wytycznymi EMV | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (Odporność na wyładowania elektrostatyczne) Kryterium B |
IEC 61000-4-3 (Odporność na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej) Kryterium A | |
IEC 61000-4-4 (Odporność na szybkie stany przejściowe) Kryterium A | |
IEC 61000-4-5 (Odporność na udary) Kryterium A | |
IEC 61000-4-6 (Odporność na zaburzenia przewodzone) Kryterium A | |
IEC 61000-4-8 (Odporność na zakłócenia powodowane przez pola magnetyczne) Kryterium A | |
EN 55022 (Emisja zakłóceń) Kryterium A | |
Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2:2005 |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 61000-6-3/-4 |
Rodzaj montażu | w systemie hosta |
Numer artykułu | 2891275 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DNN1ZM |
Klucz produktu | DNN1ZM |
GTIN | 4046356165433 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 19 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 19 g |
Numer taryfy celnej | 84717098 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242212 |
ECLASS-15.0 | 27242212 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000192 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32101600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | bc25d9a9-91af-4543-acb8-2dabc5aa5c16 |
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław