SACB-8/16-C OD
-
Koncentrator
1457380
Koncentrator, zastosowanie: Obszary na zewnątrz, rodzaj przyłącza: Gniazdo M12 Metal, Ilość gniazd: 8, liczba biegunów: 5, kodowanie: A, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: nie, Uniwersalny; przyłącze przewodów zbiorczych: Wtykane przyłącze śrubowe 180°, ekranowanie: nie
Szczegóły produktu
Instrukcja montażu | UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe. |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Niewykorzystane gniazda należy zamknąć przed rozruchem. Pasujące elementy zamykające znajdują się w punkcie „Akcesoria”. |
Typ produktu | Koncentrator |
Zastosowanie | Obszary na zewnątrz |
Liczba biegunów | 5 |
Ilość gniazd | 8 |
Kodowanie | A |
napięcie robocze maksymalne Umax | 135 V |
Napięcie znamionowe UN | 120 V AC |
120 V DC | |
prąd zmierzony łącznie | 10 A |
2x 8 A (przy separacji potencjałów) | |
maks. obciążalność prądowa każdego toru | 2 A |
Obciążalność prądowa na wtyk | 4 A |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza - czujnik - urządzenie wykonawcze | Gniazdo M12 |
Przekrój przyłącza Linia sygnałowa elastyczna | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przyłącza Zasilanie elektryczne elastyczne | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przyłączanego przewodu AWG Linia sygnałowa elastyczna | 26 ... 16 |
Przekrój przyłączanego przewodu AWG Zasilanie elektryczne elastyczne | 26 ... 16 |
Długość odizolowania Linia sygnałowa | 7 mm |
Moment obrotowy nakrętki kołpakowej | 0,35 Nm |
Moment obr. miejsca wtyku przewodu czujnik/urz. wyk. | 0,4 Nm |
Moment rozruchowy dokręcania nakrętki kołpakowej | 2,5 Nm |
Schemat podłączenia | |
Miejsce/biegun = kolor żyły lub złącza | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
1 / 2 (B) = 1 / 2 | |
2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
2 / 2 (B) = 2 / 2 | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
3 / 2 (B) = 3 / 2 | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
4 / 2 (B) = 4 / 2 | |
5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
5 / 2 (B) = 5 / 2 | |
6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
6 / 2 (B) = 6 / 2 | |
7 / 4 (A) = 7 / 4 | |
7 / 2 (B) = 7 / 2 | |
8 / 4 (A) = 8 / 4 | |
8 / 2 (B) = 8 / 2 | |
1-8 / 1 (+ 120 V) = UN | |
1-8 / 3 (0 V) = 0 V | |
1-8 / 5 (PE) = PE |
Wskaźnik statusu | nie |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 58 mm |
Wysokość | 45 mm |
Długość | 153 mm |
Materiał Tuleja gwintowana | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Materiał Obudowa | PBT |
Materiał Masa zalewowa | PUR |
Materiał uszczelki O-ring | FPM |
materiał styku | Stop miedzi |
materiał powierzchni styku | pozłacane |
materiał uchwytu styków | PA |
Materiał styku po stronie przew. gł. | Stop Cu |
Materiał uchwytu styków po stronie przew. gł. | PA 6.6 V0 |
Materiał powierzchni styku po stronie przew. gł. | pozłacane |
Zewnętrzna średnica przewodu | 7 mm ... 12 mm |
Rodzaj przyłącza | Wtykane przyłącze śrubowe |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 |
IP67 | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C |
M12 | |
Oznaczenie normy | Łącznik wtykowy M12 |
Normy/przepisy | IEC 61076-2-101 |
Numer artykułu | 1457380 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | BF3EBD |
Klucz produktu | AF3EBD |
GTIN | 4046356620857 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 373,9 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 370,3 g |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 204d9112-439b-4a22-862d-fa26b07d3485 |
Produkty kompatybilne
-
PROT-M12 FB - Śruba zamykająca 1555538
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Kabel zbiorczy w krążkach 1503373
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-200,0 PUR - Kabel zbiorczy w krążkach 1559893
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 VPUR - Kabel zbiorczy w krążkach 1430938
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 80MC - Kabel zbiorczy w krążkach 1402304
-
UC-EM (17,5X9) - Szyldzik zapadkowy 0827490
-
TSD 04 SAC - Wkrętak dynamometryczny 1208429
-
SAC BIT M12-W14 - Narzędzie 1212513
-
SZK PZ1 VDE - Wkrętak 1206450
-
TSD 25 SAC - Wkrętak dynamometryczny 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Narzędzie 1212486
-
TSD-M 1,2NM - Wkrętak dynamometryczny 1212224
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Wkładka śruby 1212591
Korzyści
Bezpieczne w polu, dzięki wytrzymałej obudowie i wysokim stopniom ochrony
Oszczędność miejsca: skrzynka rozdzielcza z podwójnymi wyprowadzeniami dla dwóch czujników na gnieździe
Elastyczne: puszka rozdzielcza z pokrywą przyłączeniową do konfekcjonowania na miejscu
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław