MCR-SLP-1-5-UI-0
-
Przetwornik pomiarowy prądu
2814359
Pasywny przetwornik pomiarowy prądu MCR, do sinusoidalnych prądów zmiennych 0..1 A AC/0..5 A AC, bez wyjścia przełączającego, sygnał wyjściowy 0..10 V/0..20 mA
Szczegóły produktu
Ograniczenie użycia | |
Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
Typ produktu | Przetwornik pomiarowy prądu |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Błąd ogólny | ≤ 1,175 % (Zakres temperatury) |
Napięcie probiercze | 3,5 kV |
Kategoria pomiaru | III |
odpowiedź na wymuszenie skokowe (10-90%) | < 200 ms |
Maks. współczynnik temperaturowy | < 0,015 %/K |
maksymalny błąd przenoszenia | < 0,5 % (wartości granicznej) |
Znamionowe napięcie izolacji | 300 V AC (względem ziemi) |
Sygnał | |
Konfigurowalne/programowalne | nie |
Pomiar | |
zakres prądu wejściowego | 0 A AC ... 1 A AC (Dopuszczalne trwałe przeciążenie: 120%) |
przeciążalność prądowa | 2 x IN (5 min w środowisku o temperaturze 60 °C) |
obciążalność prądowa | 50 A (1 s) |
Dopuszczalny zakres wysterowania | 1,2 x IN |
Częstotliwość znamionowa fN | 50 Hz |
Zakres mierzonych częstotliwości | 45 Hz ... 60 Hz |
Straty mocy | 1,6 VA (przy IA = 20 mA) |
Kształt krzywej | sinus |
Pomiar | |
zakres prądu wejściowego | 0 A AC ... 5 A AC (Dopuszczalne trwałe przeciążenie: 120%) |
Kształt sygnału | sinusoidalny |
przeciążalność prądowa | 2 x IN (5 min w środowisku o temperaturze 60 °C) |
obciążalność prądowa | 100 A (1 s) |
Dopuszczalny zakres wysterowania | 1,2 x IN |
Częstotliwość znamionowa fN | 50 Hz |
Zakres mierzonych częstotliwości | 45 Hz ... 60 Hz |
Straty mocy | 2,2 VA (I = 20 mA) |
Sygnał: Napięcie | |
Sygnał wyjściowy napięcie | 0 V ... 10 V |
Maksymalne napięcie sygnału wyjściowego | 20 V |
obciążenie/moc wyjścia napięciowego | > 100 kΩ |
tętnienia (ripple) | < 50 mVSS |
Sygnał: Prąd | |
Sygnał wyjściowy prąd | 0 mA ... 20 mA |
maksymalne natężenie sygnału wyjściowego | 30 mA |
obciążenie/moc wyjścia prądowego | < 750 Ω |
< 250 Ω (przy jednoczesnym korzystaniu z wyjścia prądowego i napięciowego) | |
tętnienia (ripple) | < 50 mVSS |
Tętnienie resztkowe, w stosunku do wartości mierzonej | 0,5 % (zmierzonej wartości (pomiędzy wartościami szczytowymi)) |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Gwint śruby | M3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
Wymiary produktu | |
Szerokość | 22,5 mm |
Wysokość | 99 mm |
Głębokość | 114,5 mm |
Kolor | zielony (RAL 6021) |
Materiał obudowy | poliamid PA bez wzmocnienia |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 80 °C (bez kondensacji) |
Wysokość | < 2000 m |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
Wskazówka | W przypadku wpływów zakłócających mogą mieć miejsce niewielkie odchylenia. |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
Normy/przepisy | IEC 61010-2-030 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Pozycja montażu | <50 °C: dowolny; >50 °C: pionowo (montaż na poziomej szynie montażowej) |
Numer artykułu | 2814359 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK4A21 |
Klucz produktu | CMMA21 |
GTIN | 4017918148447 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 251,934 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 210,4 g |
Numer taryfy celnej | 85437090 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210123 |
ECLASS-15.0 | 27210123 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002475 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 681206d3-8832-4e1f-bb7b-9720cb9d9362 |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Loop-powered
Zakresy pomiarowe 1 A i 5 A AC, przełączane na zaciskach
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław