PTRV 4 /YE - Panel krosowniczy
3270123

Panel krosowniczy, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 10 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1., 2., 3. i 4. poziom, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: żółty

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wykonywanie oprzewodowania bez użycia narzędzi na minimalnej przestrzeni dzięki kompaktowym kształtom
Wysoka jakość połączenia dzięki technologii Push-in stanowiącej zamiennik do Wire-Wrap, Termi-Point itd.
Indywidualne połączenie kolorystyczne przewodu i zacisku umożliwiające bezpieczną pracę bez ryzyka pomyłki
Odejście pomiarowe 2,3 mm umożliwia pomiar między żyłami przewodu za pomocą standardowych końcówek pomiarowych