UKH 50-3L
-
Złącze wysokoprądowe
3076634
Złącze wysokoprądowe, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 150 A, ilość przyłączy: 6, liczba biegunów: 3, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 50 mm2, przekrój: 16 mm2 - 70 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3, kolor: szary
Szczegóły produktu
Typ produktu | Złączka wysokoprądowa |
Liczba biegunów | 3 |
Ilość przyłączy | 6 |
Liczba rzędów | 1 |
Potencjały | 3 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Znamionowe napięcie udarowe | 8 kV |
Liczba przyłączy na poziom | 6 |
Przekrój znamionowy | 50 mm² |
Poziom 1 u góry 1 na dole 1 | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Gwint śruby | M6 |
Moment dokręcania | 6 ... 8 Nm |
Długość odizolowania | 24 mm |
sonda wzorcowa | B10 |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
Przekrój przewodu sztywnego | 16 mm² ... 70 mm² |
przekrój przewodu AWG | 6 ... 2/0 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu, linka | 25 mm² ... 70 mm² |
Przekrój przewodu linki [AWG] | 3 ... 2/0 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 25 mm² ... 50 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 25 mm² ... 50 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne | 10 mm² ... 16 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie | 10 mm² ... 16 mm² |
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego | 10 mm² ... 16 mm² |
Prąd znamionowy | 150 A |
Maksymalny prąd obciążenia | 150 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 50 mm²) |
Napięcie znamionowe | 1000 V |
Wskazówka | Uwaga: w strefie pobierania można znaleźć informacje o atestacji produktów, przekroju przyłączy i wskazówki dotyczące do podłączania przewodów aluminiowych. |
Przekrój znamionowy | 50 mm² |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 60 mm |
Kolor | szary |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Materiał izolacyjny | PA |
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie | -60 °C |
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162) | wynik pozytywny |
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662) | wynik pozytywny |
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C) | wynik pozytywny |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | nie |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
Sposób montażu | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 | |
NS 35/15-2,3 |
Numer artykułu | 3076634 |
Jednostka opakowania | 3 Szt. |
Minimalne zamówienie | 3 Szt. |
Klucz sprzedaży | BE1311 |
Klucz produktu | BE1311 |
GTIN | 4046356707084 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 364 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 364 g |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | PL |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.
-
-
FBI 3-20 - Mostek stały 0201317
-
FBI 2-20-EX - Mostek stały 0201113
-
FBI 3-20-EX - Mostek stały 0201812
-
UKH 50 EP - Wstawka 3009228
-
AGK 10-UKH 50 - Złączka odczepowa 3001763
-
SZS 1,2X8,0 VDE - Wkrętak 1205082
-
X-PEN 0,35 - Pisak do oznaczników 0811228
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Szyna DIN z otworami 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201015
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201895
-
NS 35/15 CAP - Zaślepka 1206573
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Oznacznik do zacisków 1053438
-
UC-TM 10 - Oznacznik do zacisków 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Oznacznik do zacisków 0824605
-
UCT-TM 10 - Oznacznik do zacisków 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Oznacznik do zacisków 0829623
-
TMT 10 R - Oznacznik do zacisków 0816210
-
TMT 10 R CUS - Oznacznik do zacisków 0824500
-
E/AL-NS 32 - Trzymacz końcowy 1201659
-
E/AL-NS 35 - Trzymacz końcowy 1201662
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka 1206560
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201798
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław