cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 31 A | |||
C | ||||
600 V | 31 A | |||
F | ||||
400 V | 31 A |
Wtyczka robocza, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 6, Przekrój znamionowy: 6 mm2, kolor: szary
Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 31 A | |||
C | ||||
600 V | 31 A | |||
F | ||||
400 V | 31 A |