Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

OPT- 5DC/230AC/ 1 - Miniaturowy przekaźnik półprzewodnikowy
2982139

Wtykowy miniaturowy przekaźnik półprzewodnikowy, przekaźnik półprzewodnikowy mocy, 1 zestyk zwierny, wejście: 5 V DC, wyjście: 24–253 V AC/ 0,75 A

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Odporny na drgania i uderzenia,
Szczelność RT III (odporność na czyszczenie)
Odporny na zużycie i trwały
Lutowane na płytce drukowanej