OPT- 5DC/ 24DC/ 5 - Miniaturowy przekaźnik półprzewodnikowy
2982113

Miniaturowy wtykowy przekaźnik półprzewodnikowy, przekaźnik półprzewodnikowy mocy, 1 zestyk zwierny, wejście: 5 V DC, wyjście: 3-33 V DC/5 A

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Odporny na drgania i uderzenia,
Szczelność RT III (odporność na czyszczenie)
Odporny na zużycie i trwały
Lutowane na płytce drukowanej
Wyłącznik zeronapięciowy na wyjściu AC
Zdolność łączeniowa do 24 V DC/5 A