PLC-V8C/SC-24DC/BM
-
Sterownik
2903094
Podstawowy moduł logiczny PLC logic, generacja 1, z 16 wejściami/wyjściami, do podłączenia wtykowego do 8 cyfrowych złączek szynowych PLC-INTERFACE, możliwość rozbudowy do 48 wejść/wyjść, zegar czasu rzeczywistego, gniazdo na kość pamięci i adapter Bluetooth (konieczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego, patrz materiały do pobrania), zaciski śrubowe
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Uwaga dotycząca eksploatacji | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów. |
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
| Typ produktu | Jednostka podstawowa |
| Rodzina produktów | PLC logic |
| Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
| Właściwości izolacji: Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
| Izolacja | Izolacja podstawowa |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
| Znamionowe napięcie izolacji | 50 V |
| Znamionowe napięcie udarowe | 0,8 kV |
| Zegar czasu rzeczywistego | |
| zegar czasu rzeczywistego | tak |
| Czas podtrzymania | 24 h (Kondensator) |
| Dokładność zegara czasu rzeczywistego | ±2 s/d |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| Maksymalny prąd wejściowy dla UN | 120 mA |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów |
| Ochrona przed przepięciami | |
| Wejścia cyfrowe | |
| Liczba wejść | 8 (2 konfigurowalne jako analogowe) |
| Opis wejścia | EN 61131-2 Typ 3 |
| Napięcie wejściowe | 24 V DC |
| Poziom sygnału "0" | < 5 V |
| Poziom sygnału "1" | > 11 V |
| Prąd wejściowy sygnał "0" | < 1 mA |
| Prąd wejściowy sygnał "1" | 2,5 mA |
| Wskaźnik stanu | LED (żółta) |
| Wejścia analogowe | |
| Liczba wejść | 2 (IN6 i IN7 są konfigurowalne jako analogowe) |
| Zakres napięcia wejściowego | 0 V ... 10 V |
| Rezystancja wejściowa | > 3,5 kΩ |
| Zestyki do PLC-INTERFACE | |
| Liczba wejść | ≤ 8 |
| Opis wejścia | dane techniczne zależne od używanego zacisku PLC-INTERFACE |
| Napięcie wejściowe | 19 V DC |
| Pobór prądu typowy | 4 mA |
| Rezystancja wejściowa | < 100 mΩ |
| Liczba wyjść | ≤ 8 |
| napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC |
| Prąd znamionowy | 9 mA |
| Przyłącze COMBICON | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Długość odizolowania | 7 mm |
| Gwint śruby | M2 |
| Ilość przyłączy | 1 |
| Liczba biegunów | 10 |
| Wskazówka | Zasilanie urządzenia i 8x wejść |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (Tulejka z płaszczem z tworzywa sztucznego) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Tulejka bez płaszcza z tworzywa sztucznego) | |
| Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
| Przyłącze programatora | |
| Rodzaj przyłącza | Micro USB typ B |
| Ilość przyłączy | 1 |
| system INTERFACE | |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski sprężynowe |
| Długość odizolowania | 6 mm |
| Ilość przyłączy | 1 |
| Liczba biegunów | 3 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 0,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 26 ... 20 |
| PLC logic - magistrala | |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski nożowe |
| Ilość przyłączy | 1 |
| Liczba biegunów | 4 |
| Memory | |
| Rodzaj przyłącza | S-PORT (gniazdo) |
| Ilość przyłączy | 1 |
| Liczba biegunów | 12 |
| Wskazówka | Zum Anschluss des Speicherbausteins |
| Wskaźnik stanu | LED (zielona) |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 50 mm |
| Wysokość | 44 mm |
| 106 mm (with relay) | |
| Głębokość | 82,5 mm |
| 87 mm (with relay) |
| Kolor | zielony (RAL 6021) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 45 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | 95 % |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
| Normy/przepisy | DIN EN 50178 |
| Sposób montażu | Montaż wtykowy |
| Informacja montażu | wtykany na 8x zaciskach PLC-INTERFACE |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Numer artykułu | 2903094 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz produktu | DK2611 |
| GTIN | 4046356712842 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 132,1 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 132,1 g |
| Kraj pochodzenia | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
IFS-CONFSTICK - Kość pamięci 2986122
-
ZBF 19,7:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska, ciągła 0810627
-
ZBF 19,7 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0825021
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Kabel połączeniowy 2701626
-
PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M - Kabel połączeniowy 2905263
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Wkrętak 1205037
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Interfejs danych 2297620
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Interfejs danych 2901528
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Interfejs danych 2901504
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Interfejs danych 2904472
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Interfejs danych 2901988
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2707437
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
PLC-RPT- 24DC/21 - Moduł przekaźnika 2900299
-
PLC-RPT- 24DC/21AU - Moduł przekaźnika 2900306
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - Moduł przekaźnika 2900312
-
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Wyłącznik 2900328
-
PLC-RSC- 24DC/21 - Moduł przekaźnika 2966171
-
PLC-RSC- 24DC/21AU - Moduł przekaźnika 2966265
-
PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - Wyłącznik 2982236
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego 2900352
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego 2900364
-
PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego 2900369
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego 2900376
-
PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego 2900383
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego 2900398
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego 2900378
-
PLC-OPT- 24DC/TTL - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego 2900363
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego 2966728
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego 2966634
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego 2967840
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego 2966676
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego 2967947
-
PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego 2980678
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego 2982702
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego 2980636
-
PLC-OSC- 24DC/TTL - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego 2982728
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - Moduł przekaźnika 2900313
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - Moduł przekaźnika 2900314
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - Moduł przekaźnika 2900315
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - Moduł przekaźnika 2966317
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - Moduł przekaźnika 2966320
-
PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - Moduł przekaźnika 2966333
-
PLC-BSC- 5DC/ 1/SEN - Gniazdo przekaźnikowe 2980267
-
PLC-BPT- 24DC/21 - Gniazdo przekaźnikowe 2900445
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN - Gniazdo przekaźnikowe 2900262
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Gniazdo przekaźnikowe 2966016
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - Gniazdo przekaźnikowe 2966061
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław