SACB-PT-H180- 6/3-M8 HD
-
Pokrywa przyłączeniowa
1197654
Pokrywa przyłączeniowa, zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: Gniazdo M8 Metal, Ilość gniazd: 6, liczba biegunów: 3, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: nie, Uniwersalny; przyłącze przewodów zbiorczych: Wtykane przyłącze sprężynowe Push-in 180°, ekranowanie: nie
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Elastyczne, zdecentralizowane wiązkowanie sygnałów w przewodzie głównym