Złączki przelotowe

Złączki przelotowe

W szerokim zakresie wymiarów

Połącz dwa przewody w prosty sposób. Żyły o dużym przekroju również nie stanowią problemu.

Powrót do Przyłącze Push-in

Kategoria

Szukaj w Złączki przelotowe

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Niezależnie od potrzeb: obsługa przewodów o dużych przekrojach, uniwersalne mostkowanie oraz możliwość bardzo wygodnego znakowania czynią ze złączek przelotowych jedne z najbardziej uniwersalnych elementów połączeniowych.

Korzyści

  • Łatwa obsługa i zastosowanie za pomocą wtykowego zacisku push-in
  • Uniwersalne zastosowanie — możliwość łączenia przewodów w całym zakresie przekrojów: od małych do całkiem dużych
  • Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej budowie

Dwa punkty zacisku — kompaktowa konstrukcja

Złączka przelotowa  

Złączki przelotowe i wieloprzewodowe

Złączki przelotowe wyróżniają się dwoma punktami zacisku oraz kompaktową konstrukcją. Dostępne są również dopasowane do złączek przelotowych zaciski przewodu ochronnego o tym samym konturze. Wszystkie złącza można łatwo mostkować ze sobą, podobnie jak za pomocą złączy wieloprzewodowych oraz funkcyjnych.

Sprężynowe złącza wysokoprądowe z zaciskami Power-Turn

Łatwe podłączanie dzięki technice Power-Turn  

Łatwe podłączanie dzięki technice Power-Turn

Złącza wysokoprądowe z nowo opracowanymi zaciskami Power-Turn oferują możliwość szybszego i bardziej przyjaznego dla użytkownika wykonywania oprzewodowania przy użyciu przewodów o dużych przekrojach. Przewody o przekrojach do 150 mm² podłącza się poprzez jednokrotne wychylenie dźwigni.

Alternatywnie możliwe jest łatwe i szybkie, bezpośrednie wtykanie przewodów przy zamkniętej dźwigni przy wykorzystaniu techniki Push-in.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer: https://www.google.com/