Styczniki półprzewodnikowe

Stycznik półprzewodnikowe

Styczniki półprzewodnikowe znacznie przewyższają styczniki mechaniczne pod względem szybkości łączeniowej, żywotności i wytrzymałości. Styczniki półprzewodnikowe działają niezawodnie i zapewniają stabilne czasy przełączania również w środowisku o dużym zapyleniu oraz atmosferze agresywnej chemicznie. Przełączają obciążenia rezystancyjne i indukcyjne w sposób bezgłośny i niepowodujący zużycia. Styczniki półprzewodnikowe serii CONTACTRON są dostępne do sieci jedno- i trójfazowych, a w zależności od typu oferują również funkcję nawrotną.

Korzyści ze stosowania naszych styczników półprzewodnikowych

  • Niezawodne i szybkie przełączanie dzięki niezużywającej się elektronice
  • Wysoka trwałość dzięki odporności na udary i wibracje
  • Łatwe oprzewodowanie dzięki zintegrowanemu układowi blokującemu i oprzewodowaniu obciążenia
  • Zdolność łączeniowa do 18,5 kW
  • Rozruch bezpośredni i funkcja nawrotna asynchronicznych silników trójfazowych
Styczniki półprzewodnikowe serii CONTACTRON są dostępne do sieci jedno- i trójfazowych.

Przełączanie dużych obciążeń prądu przemiennego

Przełączanie bez zakłóceń w sieci elektrycznej: styczniki półprzewodnikowe firmy Phoenix Contact przełączają tylko przy przejściu napięcia przez zero. Oznacza to brak zakłóceń o wysokiej częstotliwości.

Dodatkowe korzyści:

  • Łatwe wysterowanie – z wersjami o napięciu wejściowym 24 V DC lub 230 V AC
  • Zintegrowany układ blokujący i oprzewodowanie obciążenia
  • W przypadku przegrzania modułu następuje wyłączenie przez opcjonalny wyłącznik termiczny