Przyłącze Push-in

Przyłącze Push-in

Łatwe podłączanie

Wykorzystaj zalety metody bezpośredniego montażu Push-in: siły wtykowe mniejsze nawet o 50% i oprzewodowanie bez użycia narzędzi.

Powrót do Złączki szynowe

Kategoria

  • Bloki rozdzielcze
    Bloki rozdzielcze

    Dzięki gotowym do podłączenia blokom rozdzielczym PTFIX z przyłączem Push-in można zaoszczędzić jeszcze więcej czasu i miejsca przy instalacji.

  • Łączniki krosowe i rozdzielacze potencjałów
    Łączniki krosowe i rozdzielacze potencjałów

    Bezpieczne krosowanie sygnałów za pomocą innowacyjnego systemu oznaczeń kolorystycznych przy oszczędności miejsca sięgającej 20%.

  • Panele krosowe
    Panele krosowe

    Efektywne krosowanie sygnałów za pomocą innowacyjnego systemu oznaczeń kolorystycznych o nawet 20% większej gęstości upakowania.

  • System pomiarowo-kontrolny
    System pomiarowo-kontrolny

    Za pomocą systemu kontrolnego FAME można uprościć regularne przeglądy rozdzielni energetycznych.

  • Wtykowe złączki szynowe
    Wtykowe złączki szynowe

    Wtykowe złączki szynowe zapewniają połączenie o dużej obciążalności i są bezpieczne na wypadek dotknięcia.

  • Zaciski przewodu ochronnego
    Zaciski przewodu ochronnego

    Szybkie wykonanie połączeń przewodu ochronnego: wystarczy osadzić zacisk przewodu ochronnego na szynie nośnej i zatrzasnąć mocowanie.

  • Złącza do elementów elektronicznych
    Złącza do elementów elektronicznych

    Indywidualna, elastyczna i przejrzysta realizacja układów — za pomocą odpowiednich złączy do elementów elektronicznych.

  • Złącza odłącznikowe i złącza z odłącznikami nożowymi
    Złącza odłącznikowe i złącza z odłącznikami nożowymi

    Odłączanie obwodów i natychmiastowe rozpoznawanie usterek. Dodatkowo dostępne są różne wtyki funkcyjne do indywidualnego wyposażenia.

  • Złącza wielopoziomowe
    Złącza wielopoziomowe

    Prosty rozdział potencjałów tam, gdzie brakuje miejsca. Dzięki złączom wielopoziomowym okablowanie jest wciąż wygodne.

  • Złącza wieloprzewodowe
    Złącza wieloprzewodowe

    Użytkownik może za pomocą złączy wieloprzewodowych łatwo rozłożyć potencjały oraz bezpiecznie połączyć różne rodzaje przewodów bądź przekrojów.

Szukaj w Przyłącze Push-in

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Technika połączeń Push-in umożliwia łatwe bezpośrednie podłączanie przewodów o przekroju od 0,25 mm² bez użycia narzędzi. Specjalna sprężyna stykowa umożliwia łatwe wetknięcie, zapewniając wysoką jakość połączenia.

Korzyści

  • Szybkie przyłączanie przewodów zarobionych lub drutów metodą bezpośredniego montażu bez użycia narzędzi
  • Wygodne wtykanie dzięki 50% mniejszym siłom wtykowym
  • Bezpieczne oprzewodowanie i obsługa za pomocą przycisku wyróżnionego innym kolorem
  • Proste wypinanie przewodu bez specjalnych narzędzi
  • Obniżenie kosztów logistycznych dzięki jednolitym akcesoriom systemowym CLIPLINE complete
  • Złączki szynowe z przyłączami Push-in są częścią systemu COMPLETE line

Złączki szynowe PT

Złączki szynowe Push-in PT  

Złączki szynowe Push-in PT

Oferta złączek szynowych PT z przyłączem Push-in obejmuje wersje o przekroju znamionowym od 1,5 mm² do 185 mm² pasujące do każdego zadania.
Podłączanie jest bardzo wygodne. Wystarczy wsunąć drut lub przewód zarobiony tulejką o przekroju od 0,25 mm² w gniazdo na przewód. Sprężyna stykowa otwiera się samoczynnie, zapewniając niezbędną siłę docisku do belki prądowej. Do instalacji przewodów o mniejszym przekroju od 0,14 mm² można użyć standardowego wkrętaka do naciśnięcia sprężyny stykowej.
Te złączki szynowe wykorzystują atuty systemu CLIPLINE complete. Należą do nich dowolna kombinacja wszystkich technik przyłączeniowych oraz standardowe akcesoria systemowe.

PTV – połączenie przyłącza Push-in i złączki z zaciskiem śrubowym

Rodzina produktów PTV z podłączaniem przewodów z boku  

Rodzina produktów PTV z podłączaniem przewodów z boku

Złączki szynowe PTV łączą w sobie zalety przyłącza Push-in z bocznym wsuwaniem przewodu złączki z zaciskiem śrubowym. Beznarzędziowa metoda bezpośredniego montażu Push-in gwarantuje szybkie podłączanie przewodów przy minimalnych siłach wtykania oraz wysoką odporność na drgania. Boczne prowadzenie przewodów w złączkach szynowych umożliwia przejrzyste oprzewodowanie bez zaginania przewodów. Prosty przebieg przewodów od złączki szynowej po koryto grzebieniowe znacznie ułatwia montowanie i odczytywanie oznaczników przewodów.

Szczegóły techniki połączeń Push-in

  • Bezpośrednie przyłączanie drutów lub przewodów zakończonych tulejką bez użycia narzędzi.
  • Specjalny kształt sprężyny zapewnia łatwe wetknięcie drutów oraz linek zakończonych tulejką o przekroju od 0,25 mm² przy jednocześnie maksymalnych siłach wyciągania przewodu.
  • Wygodne wtykanie dzięki 50% mniejszym siłom wtykowym.
  • Zintegrowany przycisk umożliwia łatwe wypięcie podłączonych przewodów przy pomocy dowolnego narzędzia bez bezpośredniego kontaktu z elementami przewodzącymi prąd.
  • Do podłączenia linki o przekroju od 0,14 mm² niezakończonej tulejką wystarczy w momencie wetknięcia nacisnąć przycisk.
  • Bezpieczne oprzewodowanie i obsługa za pomocą przycisku wyróżnionego innym kolorem.
  • Podłączanie wszelkiego rodzaju przewodów z użyciem komfortowego przyłącza czołowego.
 
Szczegóły techniki połączeń Push-in

Złączki wysokoprądowe PTPOWER

Łatwe podłączanie dzięki technice Power-Turn  

Łatwe podłączanie dzięki technice Power-Turn

Złączki wysokoprądowe oparte na nowej technice przyłączeniowej Power-Turn umożliwiają najszybsze obecnie i najwygodniejsze wykonywanie oprzewodowania z użyciem przewodów o dużych przekrojach. Przewody o przekroju do 185 mm² podłącza się poprzez proste przechylenie dźwigienki.

Alternatywnie, przy zamkniętej dźwigience, przewody można podłączyć szybko i prosto również za pomocą zintegrowanego przyłącza Push-in.

Technika połączeń Push-in – kompleksowo od obiektu do samego sterownika

Technika połączeń Push-in firmy Phoenix Contact umożliwia łatwe i szybkie oprzewodowanie całej aplikacji.

Push-in – nowa metoda podłączania  

Push-in – nowa metoda podłączania

Oferujemy kompleksowy wybór produktów, od okablowania obiektowego po okablowanie zasilania i sterowania. Bez narzędzi można w prosty sposób podłączać czujniki i urządzenia wykonawcze, złączki szynowe oraz komponenty interfejsów i automatyki.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Zaciski Push-in

Zaciski Push-in firmy Phoenix Contact.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pl/pxc/product_list_pages/!ut/p/z1/xVRNU8IwEP01PWayafrFsYMKFhyrINJeOmmSYrAfsQQQf70FTx4s4ziMuSSb2X27-2bf4hQvcVqznVoxo5qalZ2dpF42nizsK__GJSOPunBLY98bLSIYTRy8wClONVcCJwPHcQe-5Mi17QA5lArECsJQwak_ACZp7sHRm9dGmxec6FKXFuxlbkHFVG2Bbhux5WZjQak2JtNsJbv3qm22tciMbCvVlZTlZcNfN5lGxEVgIwgQEAsC2xeSgosK23OQw12Bcj7wEBWFSwPCBAcfP_d1AxHBaX-zX_HwwwnhXHzSxftZYE-G45FD7mBxO4QHej9_9KMwDq8Jft4pucdPddNWHfmzX3I7hnMZ6B8z9MM_wUXhyYXhL0vO2L4s_F-rj84Nb7cK1PrtLQ07BTe1ke8GL_9DwmlfoScRnxx6VDrTZRZPs3g5jKfnRpp8EakqXSquzF0jZIkT027l8Zvx457EyUaylr-c9kMvlq6qgB4USqLdfj8vqmEefL8OFNYOyz-KQ_gJ2uJYbA!!/