System pomiarowo-kontrolny

System pomiarowo-kontrolny

Łatwe i bezpieczne kontrole

Za pomocą systemu kontrolnego FAME można uprościć regularne przeglądy rozdzielni energetycznych.

Powrót do Pomiar energii i mocy

Kategoria

Szukaj w System pomiarowo-kontrolny

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

FAME to innowacyjny modułowy system pomiarowo-kontrolny do wszystkich zadań pomiarowych i kontrolnych w rozdzielnicach średniego i wysokiego napięcia. Ręczne czynności pomiarowe można wykonywać teraz automatycznie, szybko i bezpiecznie.

Korzyści

  • Łatwa obsługa i oszczędność czasu dzięki funkcjonalnemu połączeniu operacji łączeniowych
  • Maksymalne bezpieczeństwo dzięki automatycznemu wyprzedzającemu zwarciu przekładnika
  • Ekonomiczność dzięki dostosowanej do potrzeb modułowej budowie oraz stosowaniu standardowych akcesoriów
  • Oszczędność miejsca dzięki kompaktowym gniazdom pomiarowym i rozmieszczonym z przesunięciem tulejkom na wtyki pomiarowe
  • Elastyczność dzięki możliwości wyboru między montażem na ścianie lub na szynie DIN przy zastosowaniu standardowych akcesoriów systemu CLIPLINE complete
  • Bezpieczeństwo użytkownika dzięki zintegrowanej ochronie przeciwporażeniowej
  • Przejrzystość dzięki jednoznacznej widoczności stanu przełączenia i dużym powierzchniom na opis

Odpowiednie rozwiązanie do każdego zadania

Coraz więcej rozdzielnic i punktów podłączenia wymaga regularnych kontroli. Jest to czasochłonne i wiąże się z dużymi kosztami. System pomiarowo-kontrolny FAME umożliwia wykonywanie tych dodatkowych pomiarów bez dodatkowych kosztów i czasu. W sposób automatyczny łączy on kompleksowe operacje łączeniowe w jednym bloku pomiarowym. Oznacza to najwyższą dyspozycyjność i maksymalne bezpieczeństwo.
 

Porównanie systemów pomiarowo-kontrolnych
System FAME jest dostępny w pięciu różnych wersjach. Wybierz rozwiązanie najlepiej pasujące do Twojej aplikacji.

  • FAME 1
    System pomiarowo-kontrolny z wtykiem roboczym i zwarciem przekładnika w gnieździe pomiarowym.
  • FAME 2
    System pomiarowo-kontrolny bez wtyku roboczego ze zwarciem przekładnika we wtyku pomiarowym.
  • FAME 3 i FAME 3 SL
    System pomiarowo-kontrolny bez wtyku roboczego ze zwarciem przekładnika w gnieździe pomiarowym.
  • FAME RACK
    System pomiarowo-kontrolny bez wtyku roboczego ze zwarciem przekładnika w gnieździe pomiarowym.

Bezpieczne prowadzenie kabli do gniazd pomiarowych

Bezpieczne prowadzenie przewodów do systemu kontrolno-pomiarowego FAME w drzwiach szafy sterowniczej  

Bezpieczne prowadzenie przewodów do systemu kontrolno-pomiarowego FAME w drzwiach szafy sterowniczej

Urządzenia ochronne i sterownicze powinny być dostępne od zewnątrz, aby umożliwić bieżącą kontrolę i obsługę, dlatego są montowane w drzwiach. Z tego względu niektóre urządzenia oraz gniazda pomiarowe, np. FAME, montuje się w drzwiach szafy sterowniczej.

Dodatkowo oszczędza to miejsce w szafie sterowniczej. Oprzewodowanie tych komponentów można wykonać jeszcze prościej i elastyczniej dzięki systemowi prowadzenia kabli CGS firmy Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410