Dzięki przenośnym systemom drukowania możesz drukować oznaczniki tam, gdzie jest to konieczne
Przenośne systemy drukowania firmy Phoenix Contact umożliwiają większą swobodę i elastyczność przy realizacji zadań i procesów roboczych. Drukuj potrzebne oznaczniki przy biurku lub bezpośrednio w miejscu montażu.
Chcesz drukować bezpośrednio i elastycznie w miejscu instalacji? Umożliwią to przenośne systemy drukowania firmy Phoenix Contact. Dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu do drukowania, niezależnemu zasilaniu oraz intuicyjnemu interfejsowi użytkownika drukarka THERMOMARK PRIME optymalnie nadaje się do zastosowań mobilnych. Przenośna drukarka etykiet THERMOMARK GO jest obsługiwana się za pomocą telefonu lub tabletu i umożliwia elastyczne tworzenie oznaczników w warunkach przemysłowych.THERMOMARK GO K to automat ręczny z innowacyjną klawiaturą i interfejsem do profesjonalnego oprogramowania do drukowania oznaczników PROJECT complete. Wszystkie urządzenia wyróżniają się kompaktowymi wymiarami i praktycznymi akcesoriami, co pozwala na prostą realizację każdego zadania.
W trybie stacjonarnym THERMOMARK PRIME i drukarki do oznaczników THERMOMARK GO SERIES można używać niezwykle szybko. Drukarki są gotowe do pracy natychmiast po włączeniu, są proste w obsłudze i można nimi zarządzać z poziomu komputera. Urządzenia są sterowane przez oprogramowanie PROJECT COMPLETE, co umożliwia pełne wykorzystanie ich bogatych funkcji
Głównym zadaniem drukarek przenośnych jest tworzenie oznaczników do wszystkich elementów w szafie sterowniczej. Dzięki wbudowanemu oprogramowaniu do drukowania oraz „energy on board” mogą realizować to zadanie bezpośrednio na miejscu montażu.
THERMOMARK PRIME to jedyne w swoim rodzaju połączenie sprawdzonej i niezawodnej technologii drukowania, kompleksowego zintegrowanego oprogramowania oraz wytrzymałego niezależnego zasilania. THERMOMARK PRIME to mobilne centrum drukowania oznaczników. Ekran dotykowy, obudowane taśmy barwiące oraz wymienna bateria ułatwiają obsługę drukarki bezpośrednio w miejscu montażu.
Oprogramowanie do drukowania oznaczników jest zainstalowane bezpośrednio w drukarce. Oprogramowanie obsługuje się za pomocą ekranu dotykowego. Dane wydruku wprowadza się w sposób czytelny i intuicyjny. Dzięki temu drukarki nie trzeba podłączać do zewnętrznego komputera.
Aby móc komfortowo realizować duże projekty drukowania, drukarka THERMOMARK PRIME posiada różne interfejsy. Umożliwiają one połączenie z innymi systemami.
Drukarek THERMOMARK PRIME można używać również w miejscach, w których nie ma dostępu do gniazdka elektrycznego. Jedno naładowanie baterii wystarcza do wykonania nadruku na maks. 500 arkuszach UCT lub na 7 godzin pracy.
Wymiana taśm barwiących i materiałów do nadruku trwa mniej niż 10 sekund. Po włożeniu kaset z taśmą drukarka jest natychmiast gotowa do dalszej pracy.
Oznakowanie instalacji jest często narażone na działanie trudnych warunków otoczenia. THERMOMARK PRIME umożliwia wykonywanie oznaczników odpornych na różne warunki otoczenia.
Łatwe tworzenie oznaczników w dowolnym miejscu: obsługa przenośnej drukarki etykiet za pomocą telefonu lub tabletu i elastyczne tworzenie oznaczników w warunkach przemysłowych.
Aplikacja MARKING system umożliwia łatwą obsługę przenośnej drukarki do etykiet za pomocą urządzenia z systemem iOS lub Android. Projekty oznaczników można tworzyć elastycznie na telefonie lub tablecie, a następnie drukować je bezpośrednio na miejscu użycia oznacznika.
Połącz telefon lub tablet poprzez Bluetooth z drukarką THERMOMARK GO. Alternatywnie aplikację można uruchomić bezpośrednio i komfortowo przez interfejs NFC. Przez Bluetooth 5 dane są przesyłane bezpiecznie i szybko do drukarki. Z drukarką THERMOMARK GO może być połączonych jednocześnie maks. pięć osób.
Aplikacja MARKING system zapewnia wsparcie podczas całego procesu druku. Pomaga przy stworzeniu optymalnego rozwiązania. Poprzez systematyczne sprawdzanie parametrów aplikacji oprogramowanie określa idealne rozwiązanie do indywidualnego oznakowania złączek szynowych, przewodów i kabli oraz urządzeń i instalacji.
Przenośna drukarka THERMOMARK GO K nadaje się idealnie do szybkiego drukowania oznaczników na miejscu. Drukarka jest wytrzymała, łatwa w obsłudze i oferuje różnorodne funkcje. Drukarka termotransferowa służy do drukowania oznaczników do kabli, przewodów, urządzeń, złączek i instalacji.
Łatwą obsługę THERMOMARK GO K zapewnia pole wprowadzania. Używane często znaki mają priorytet. Panel oferuje bardzo duży wybór znaków specjalnych. Podręczna drukarka może zapisać do 20 projektów etykiet i 12 różnych typów kodów kreskowych.
THERMOMARK GO K umożliwia nadruk na wielu różnych oznacznikach do złączek, przewodów i urządzeń. Oznaczniki i taśma barwiąca znajdują się w jednej kasecie. Wymiana kasety trwa tylko kilka sekund.
Przenośnych drukarek można używać przez wiele godzin bez dostępu do gniazdka elektrycznego. Dzięki ładowanym akumulatorom chronisz środowisko. Podczas obsługi urządzenia można jednocześnie ładować akumulator w ładowarce.
"$pageName" na