Lista produktów – wtyki pomiarowe

Filtr

117 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprobata

Pierśc. końc. kabla - C-RCI 1,5/M3 - 3240016

Pierśc. końcówka kabla, czerw., 0,5 ... 1,5 mm², M3

Cena:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Wtyczka robocza - FWP 6+1 - 3069284

Wtyczka robocza, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 7, kolor: szary

Cena:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Gniazdo pomiarowe - UTWE 6/6+1 BI - 3069996

Gniazdo pomiarowe, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 14, liczba biegunów: 7, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 139,5 mm, wysokość: 81 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na ścianie

Cena:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Wtyczka testowa - FTP 12+1 - 3069255

Wtyczka testowa, kolor: szary

Cena:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Adapter testowy - PAI-4-FIX BN - 3032787

Adapter testowy, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, kolor: brązowy

Cena:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Mostek wtykany - FBS 1/4/7/10-8 - 3032402

Mostek wtykany, wymiar rastra: 8,2 mm, szerokość: 80,3 mm, liczba biegunów: 10, przyporządkowanie biegunów: 1,4,7,10, kolor: czerwone

Cena:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Mostek wtykany - FBS 10-8 - 3030323

Mostek wtykany, wymiar rastra: 8,2 mm, szerokość: 80,3 mm, liczba biegunów: 10, kolor: czerwone

Cena:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Adapter testowy - PAI-4-FIX RD - 3032732

Adapter testowy, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, kolor: czerwone

Cena:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Gniazdo pomiarowe - UTWE 6/8+1 - 3069064

Gniazdo pomiarowe, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 18, liczba biegunów: 9, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 107 mm, wysokość: 81 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na ścianie

Cena:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Gniazdo testowe - PSBJ-URTK 6 VT - 3026421

Gniazdo testowe, kolor: fioletowy

Cena:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
117 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410