Rozcięta przelotka kablowa
CES-STPG-GY-2X7
-
Tulejka kablowa
1410110
Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 2, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 2x 6,4 mm ... 6,7 mm, materiał: SEBS (bez halogenów), kolor: szary, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm